Termékek a hajóépítő ipar számára

Hajó és tengeri platform nyugodt tengeren.
  • Szárazon futó és karbantartásmentes
  • Stabilak és könnyebbek az acélnál
  • Korrózió-, tengervíz-, vegyszer- és UV-állóak
  • Szélsőséges hőmérsékleten való használatra alkalmas
  • Könnyen telepíthető, rugalmas, moduláris
  • Kiszámítható élettartammal

igus® Termékek a hajóépítéshez

igus E4.1 kábelvezető mozgó szegmensekkel energialáncokhoz.

e-chain® E4.1

  • Robusztus és könnyű
  • Moduláris felépítés
  • Tartós és csendes
  • Egyenes futás és gyors összeszerelés
  • Nagyon nagy merevség
igus readycable csatlakozók és kábelköteg ipari alkalmazásokhoz.

Kábelszerelvények

  • A vonatkozó ipari szabványok szerint tesztelve
  • Készen csatlakoztatható kábelek iparág-specifikus csatlakozókkal
  • 2 750 m²-es tesztlaboratórium
igus readychain energialánc több kábellel és csatlakozóval.

Telepítésre kész, előre összeszerelt energiaellátás

  • 95%-kal kevesebb szerelési idő
  • Csökkenti az összeszerelési időt
  • Csökkenti a gyártási költségeket
  • Logisztikai költségek minimalizálása
Kör alakú igus alkatrész körbefutó vezetőkkel és belső gyűrűvel.

Gyorsan forgó alkalmazásokhoz

twisterchain ívelt vezetésű kábelhordó lánccal kábelekhez és vezetékekhez.

Robusztus, csendes, nagy terheléshez

Twisterband kábelvezetők tekercsen, hajóipari alkalmazásokhoz.

Forgások akár 7000°-ig

drylin-W lineáris vezeték két sínnel és két csúszóblokkal.

Moduláris lineáris rendszer

igutex anyagú igus csúszópersely, kivágott háttérrel.

Különösen nagy terhelés esetén

Kerek iglidur csapágy csavarfuratokkal és nagy belső nyílással.

Karbantartásmentes és könnyen telepíthető

Ügyfeleinknél már használat közben is bizonyított

AIDAblu egy hajógyárban, egy szárazdokk előtt.
iglidur X és egy mélyhornyú golyóscsapágy a tengeren úszó hajó felett.
E4.1 e-chain egy tengeri kútbeavatkozó hajó behúzható hajtásában.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation