Nyelvváltás :

Nagyobb terhelés és egyenletesebb működés
A twisterchain® új generációs új körláncokkal jelentősen nagyobb stabilitás mellett lényegesen simább futást sikerült elérni. A twisterchain® new moduláris felépítésű a szélesség, a magasság és a sugár tekintetében, ezért nagyon rugalmasan alkalmazható olyan alkalmazásokban, ahol akár 540°-os és annál nagyobb forgómozgásokra, valamint robusztus megoldásokra van szükség.
Tipikus iparágak és alkalmazások
A belső sugárban nyitható

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 125 - 200 mm
hajlítási sugár R: 150 - 400 mm
osztás: 91 mm
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.