A megfelelő twisterchain kiválasztása új

A megfelelő twisterchain kiválasztása
A megfelelő twisterchain kiválasztása
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain

Útmutató a twisterchain új tervezéséhez egy példa segítségével:

1. Sorozat kiválasztása és a lánc szélességének meghatározása - vevői adatok, pl:

  • A rendelkezésre álló beépítési hely külső sugara = 592 mm.
  • Rendelkezésre álló beépítési hely belső sugara = 311mm
  • α forgási szög = 220°
  • Szabad magasság = 466mm
  • Max. Ø kábel ügyfél = 22mm (7,5xd)

2. Válassza ki a külső sugarat AR

3. Válassza ki a belső sugarat IR

4. Határozza meg a kanyarodási sugarat R

5. Határozza meg a szükséges szabad magasságot [H]

6. Számítsa ki a szükséges kapcsolatok számát n

Megjegyzés: Az így kapott linkek számát mindig felfelé kell kerekíteni! A rögzítőkonzolok csak a twisterchain új külső láncszemére szerelhetők fel. Ezért a láncszemek számát mindig a következő nagyobb páratlan számra kell növelni! A twisterchain new-ra általánosan érvényes: a körben balra és jobbra is mozgó gépelemeknél a forgási szöget a két szög összeadásával kell kiszámítani.

Ajánlások a twisterchain új, kiegészítő alkatrészek nélküli kialakításához

SzériaAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v AR megengedett [m/s] a az AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation