igutex® TX1, hengeres csapágy, mm - TX1SM

A nagy teherbírású csapágy, akár 200 MPa-ig

igutex® TX1, hengeres csapágy, mm - TX1SM
igutex® TX1, hengeres csapágy, mm - TX1SM drawing
1, 2-tól/-től
igutex® TX1, hengeres csapágy, mm - TX1SM
igutex® TX1, hengeres csapágy, mm - TX1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: TX1SM-2025-20
  • Anyag: igutex® TX1
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: tekercselt
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
A nagy teherbírású csapágy, akár 200 MPa-ig
  • Akár 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelés
  • Kopásálló és mérettartó
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
igutex® TX1 | A nagy teherbírású csapágy 200 MPa-ig
 
  • Akár 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelés
  • Kopásálló és mérettartó
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az igutex® TX1 siklócsapágyak igen jó teherbírásukról híresek, annak ellenére, hogy rendkívül nagy sugárirányú terhelés elé néznek. A különleges kialakításuknak köszönhetően rendkívül formatartóak, amit a hosszú szálú tekercsek tesznek lehetővé, így a csapágyak szükségtelenné teszik a kenést és az időszakos karbantartást. A szennyeződésekkel és vegyi anyagokkal szembeni magas szintű ellenálló képesség kiegészíti az alkatrészek specifikációját.

Jellemző alkalmazási területek

Mezőgazdasági gépgyártás
Építőipari gépgyártás
Nehézgépipar

További lehetséges felhasználási területek:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha folyamatosan előfordulnak nagyon nagy statikus terhelések.
  • Nagy terhelésnek kitett elforduló mozgásokhoz
  • Amikor a nagyon nagy teherbíró képesség mellett hőállóságra és közegellenállásra is szükség van
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A szűrő opciók használatával válassza ki a megfelelő terméket

Tűrések és mérési rendszer
Az igutex® siklócsapágyak beépítési magasság ai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Telepítés
Az igutex® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation