iglidur® X hengerest csapágy mm - XSM

A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal

iglidur® X hengerest csapágy mm - XSM drawing
iglidur® X hengerest csapágy mm - XSM
1 from 2
iglidur® X hengerest csapágy mm - XSM drawing
iglidur® X hengerest csapágy mm - XSM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a víz alatt
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
Chemical and temperature specialist.
Unsure if it fits?