Nyelvváltás :
Az igus® minden tisztatérhez kínál alkatrészeket, amelyek technológiai fejlesztést és a költségek csökkentését eredményezik

Próbálja ki egyszerűen: Az igus ® Cornerrel mindig kéznél lesznek az iparághoz leginkább illő legújabb motion plastics megoldások.
Elszállítjuk Önhöz a bemutatóállványt, kérésére összeállítjuk, majd elhelyezzük a rekeszekben az Ön által választott termékeket.De egyedül is összerakhatja, ha úgy kívánja.A sarok állandó jelleggel, illetve adott időtartamra is rendelhető.

Ingyenes tanulmány
tisztatéri energiaellátás
Szakmai cikkünkből megtudhatja, hogy a megfelelő tisztatéri energiaellátással hogyan érhető el

A tisztaterekben használt energialáncoknak rendkívül kopásállónak kell lenniük, máskülönben a szabványok által előírt szigorú határértékeket meghaladó mennyiségű részecske kerülne a levegőbe, melyek beszennyezhetik a tisztateret.
Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra
Pneumatikus tömlők és különféle kábelek IPA ISO 1. és 2. osztályú besorolással - csatlakozásra készen is kaphatók, alkalmasak Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens és sok más gyártó termékeihez.
Tisztatérben használható rugalmas kábelek
Szárazon futó lineáris vezetőrendszereink termékkínálatában négy olyan modellt talál, amelyek ISO 6-3 osztályú tisztaterekben való használatra tanúsítottak.
Tisztatéri felhasználásra alkalmas drylin termékek
Az iglidur® J-ből készült PRT-04-100 siklóelemei minimalizálják a részecske kibocsátást, ezáltal használható az alkatrész tisztatéri alkalmazásokban.
További tudnivalók a PRT-04 körasztal csapágyról

... Prediktív karbantartás tisztatérben az i.Cee EC.S segítségével
Kiemelkedő tisztatéri megoldásunkban az intelligens ultrahangos szenzortechnológia az e-skin® flat rendszer aktuális belógásának folyamatos ellenőrzésére szolgál. Az SKF.S e-skin® flat tartólánc meghatározott hajlítási sugárral rendelkezik, ezért a tisztatérben is lehetővé teszi a szabadon futó hosszokat. Amint a kábelhordozó rendszer kritikus állapotát észleli, prediktív karbantartási ajánlásokat jelenít meg.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nem működő) | Max. részecskék (0,5 mikron) m³ | Max. részecskék (0,5 mikron) f³ | szabványnak megfelelő igus termékek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n.a. | n.a. | Energialáncok, Kábelek, Bordázott csövek, Sűrített levegős tömlők | ||
| 2 | n.a. | n.a. | lásd fent | ||
| 3 | 1 | 35 | lásd fentebb + Lineáris vezetés | ||
| 4 | 10 | 352 | lásd fent | ||
| 5 | 100 | A & B | 3 520 | 100 | lásd fent |
| 6 | 1.000 | 35 200 | 997 | lásd fent | |
| 7 | 10.000 | C | 352 000 | 9 967 | lásd fent |
| 8 | 100 000 | D | 3 520 000 | 99 675 | lásd fent |
| 9 | n.a. | 35 200 000 | 996 747 | lásd fent |
Az új, tisztatérben is alkalmazható motion plastics megoldások kifejlesztéséhez az igus a Fraunhofer IPA-t, fejlesztési és tanúsítási partnerét, bízta meg egy ISO 1. osztályú tisztatéri laboratórium tervezésével és kivitelezésével Kölnben.
Az új laboratóriumban nagyon rövid idő alatt valós körülmények között tesztelhetjük ügyfeleink új alkalmazásait és saját új fejlesztéseinket.

Példa: energiaellátásunk alkalmazása
Megfelelők a tisztatéri termékek a növekvő követelményeknek?
Mivel a tisztatér-technológia területén a minőségi követelmények folyamatosan nőnek, mind a vásárlói oldalról, mind a vizsgálati szabványok tekintetében, az igus® folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén. Ennek érdekében az igus® 1997 óta saját tesztlaboratóriumában teszteli a tisztatéri alkalmasságot. Ezen kívül a megfelelő termékeket a Fraunhofer Intézet is teszteli.
Alkalmasak-e az igus® siklócsapágyak
tisztatéri használatra? iglidur® csapágyaink tisztatéri alkalmasságát az alkalmazás során a kopás következtében felszabaduló részecskék alapján határozzuk meg. A felszabaduló részecskék mérete és mennyisége függ
Emiatt a siklócsapágyaink esetében nem határozható meg egyértelműen a tisztatéri alkalmasság, hanem az az alkalmazástól függ. Szakértőink szívesen segítenek Önnek a megfelelő anyag kiválasztásában (kapcsolatfelvételi űrlap) .

tisztatér termékkatalógus
Termékeink tisztatéri osztályai, valamint információk a RoHs-ról és az ESD-ről.
Letöltés most
Információk az ESD-ről
További információ az igus® igumid® anyagról ESD alkalmazásokhoz.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.