Energiaellátás egy tisztaszobában és kis beépítési területen e-skinnel
Profil
Alkalmazás: Légcsapágyas lineáris rendszer nagy pontosságú beállításokhoz
Iparág: tisztatér / félvezető
Termék: e-skin® lapos SKF12.4.03.1.01 2-szeres és 4-szeres rétegben.
Mire volt szükség: Telepítésre kész rendszermegoldás
Követelmények: Kis hajlítási sugár, alacsony kopás
Alkalmazási terület: Összeszerelési munkák beltérben és tiszta helyiségekben
Lineáris asztalokhoz: A légcsapágyazott lineáris asztaloknál nagyon alacsony a csapágysúrlódás. Ez lassú mozgásoknál előnyös pl. a görgős csapágyazású asztalokhoz képest. Különösen a mozgás irányára merőleges zaj lehet nagyon alacsony (≤ 1 nm), a műszaki kialakítástól függően, ami ezeket a szakaszokat ideálisvá teszi az érdesség- vagy formamérő berendezésekben való alkalmazáshoz.
Probléma
Az ügyfél problémája az volt, hogy olyan kábelvezető rendszert találjon, amely gyakorlatilag nem kopik, nem kell minimális rendelési mennyiségben beszerezhető, és kis beépítési helyen megvalósítható.
Az alkalmazott energialánc-rendszereknek gyorsan cserélhetőnek kellett lenniük. Teljes rendszereket kellett néhány percen belül pótalkatrészekkel felszerelni.
Megoldás
Az e-skin® lapos SKF12.4.03.01.1 4-szeres rétegként az ügyfél sikeresen használja, amint az a képen is látható.
Az igus® által használt PVC & TPE kábelek szintén hiba nélkül futnak. Az ügyfél nagyra értékeli a minimális rendelési mennyiség nélküli szállítást, valamint az e-skin® lapos gyors és egyszerű beépítését.