e-skin® flat tiszta szalag kábel

Tisztatéri alkalmazásra: IPA tesztelt, ISO 1. osztály tanúsítvány, garantált részecskementesség

e-skin flat szalagkábel

Előnyök: Nagyobb teljes berendezés hatékonyság (OEE) és magasabb profit

e-skin flat mintadarab

Rendeljen e-skin flat szalagkábel termékmintát

Merítsen ötletet - Valós alkalmazási példák

e-skin flat szalagkábel az automatizálási technológiában
e-skin flat szalagkábel az automatizálási technológiában

Hány változatban és méretben érhető el az e-skin flat lapos szalagkábel?

[NEU] SKF10C.1.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.1.10

További műszaki előnyök

  • Szükség szerint bővíthető, a felhasználó igényeihez igazodva nő
  • Többrétegű kialakítás lehetséges
  • Egymásra rakható, változtatható szélességű szerelőkonzol áll rendelkezésre
  • Gyors, rugalmas töltés
  • Rugalmas standard moduláris rendszer
  • Nincs egyedi gyártás
  • 9dB(A) csendesebb, mint a piacon kapható standard szalagkábelek
  • 20 %-kal költséghatékonyabb, mint a piacon kapható standard tisztatéri szalagkábelek
  • Alátámasztás nélküli típus tartólánc opcióval
e-skin tanulmány borító

Tisztatéri energiaellátás

  • a rendszer hatékonyságának növelése
  • nagyobb termelési hozamok a gyártósorokon
  • a tisztatéri energiaellátás fenntarthatóbb alkalmazása
  • és még több ...

GYIK - gyakran ismételt kérdések

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation