Nyelvváltás :
Tisztatér-kompatibilis ISO 1 osztályig
Új fekete e-skin flat SKF12 méretben, nyitható és teljesen zárt változatban. A vezetőképesség megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést és az e-skin flat mozgása által okozott hirtelen kisüléseket.
| Cikksz. | Sorozat / típus | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Kamrák száma | Max. kábel ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Zárt | 12 | 13 | 2-6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | nyitható | 12 | 13 | 2-6 | 10 |

A vezetőképes ESD anyagból készült energialáncokat a statikus feltöltődés elkerülésére használják az elektronikus alkatrészek vagy szerelvények gyártási folyamataiban.

Az e-skin flat-hez: moduláris, rugalmasan tölthető kábel vezetőrendszer.

Konfiguráljon és kérjen e-skin flat energiaellátó rendszert néhány lépésben.