e-skin® bordáscső tisztaterekhez

Termékválasztás

e-skin SK | Az alátámasztás nélküli szakasz hossza legfeljebb 2 m, min. 250 mm telepítési hely

e-skin SK28

SK28 sorozat

Vásárolja meg az SK28 terméket most
e-skin SK40

SK40 sorozat

Vásároljon SK40 most

e-skin soft SKS | Alátámasztás nélküli szakasz hossza max. 1,3 m, telepítési hely min. 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

SKS20 megvásárlása most
e-skin SKS24

SKS24

SKS24 megvásárlása most
e-skin SKS28

SKS28

SKS28 megvásárlása most
e-skin SKS40

SKS40

SKS40 megvásárlása most

e-skin Hybrid SKY | Alátámasztás nélküli szakasz hossza max. 1,4 m, telepítési hely min 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

SKY28 megvásárlása most
e-skin Hybrid SKY40

SKY40

SKY40 megvásárlása most

Ragasztó adagoló kameramodulokhoz

Mingseal ragasztó adagoló
Bordázott e-skin cső

Az innováció

Bordázott e-skin cső

Miért a hullámcsöves e-skin®?

Bordázott e-skin cső

IPA-osztályozás

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® puha 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hibrid SKY8.068.02.1
e-skin belső elválasztó konfigurátor

belső térelválasztó konfigurátor az e-skinhez®

  • Egyszerű kezelés
  • A töltési hibák elkerülése az integrált szabályrendszernek köszönhetően
  • Alkatrészjegyzék és méretrajz automatikus létrehozása
  • Egyszerű lekérdezés és a teljes hullámcső megrendelése chainflex® kábellel és belső elválasztással a kívánt konfigurációban.

Minőség az igus® tisztaszobai laboratóriumából

Állóképességi teszt

Hajlítási teszt

Hangmérés

hullámcsöves e-skin® más tisztatéri termékekhez képest?

e-skin SK bordáscsőhullámos cső e-skin® SKShullámos cső e-skin® SKYe-skin® lapos & CFCLEANEnergialánc E6/E6.1
Az EN ISO 14644-1 szerinti 1. osztály
Moduláris kivitel ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Egyenként cserélhető alkatrészek
Gyors töltés, nyitható kivitel⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Gyors kiszállítás⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Egyszerű karbantartás⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Raktárról elérhető
Igény szerint rövidíthető
Igény szerint szélesíthetőXXX
Kiváló hatékonyság⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nincs minimális rendelési mennyiség
Költséghatékony⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Alátámasztással nem rendelkező alkalmazásokhoz is megfelelő⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Nagy dinamikai igénybevételhez⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Helytakarékos⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Töltési tömeg⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 hónapos garancia
Erőforrás-takarékos
Minden egy kézből (lánc, kábel, csatlakozó)
Külön-külön is kapható termékek
Csendes, sima működés⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online élettartam-kiszámításXXXX
Online belsőelválasztás-konfigurátorX
Alkalmas a következő iparágakhozElektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOIElektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOIElektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOIElektromos gyártás 3C iparágak Ragasztás Adagoló Félvezető ipar FPD gyártás Orvosi technológia Mikroelektronika AOIElektromos gyártás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika Panel robotok Csomagolás Plotter Orvosi technológia
Vásárolja meg mostVásárolja meg mostVásárolja meg mostVásárolja meg mostVásárolja meg most

A gyakorlatban megvalósult

Ragasztó adagoló kameramodulokhoz

Az e-skin bordáscső a nyomtatott áramkörök gyártását is hatékonyan segíti

PCB gyártás

e-skin bordáscső emelőrendszerekben

Emelőrendszerek

Kiegészítők

e-skin nyitószerszám

e-skin® Nyitó

Tisztatérben használható kábelek

Tisztaszoba-kompatibilis kábelek

Tovább a kábelekhez

További érdekes témák

e-skin® flat kábelvezető rendszer

Lapos kábelelvezető rendszer e-skin® lapos

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation