Nyelvváltás :

Innovatív igus® tisztatér-technológia sikeres a próbapadon! Garantáltan részecskementes!
Az igus® az egyik vezető tisztatéri technológia gyártója az energialánc szektorban, és 1997 óta sikeresen tesztelteti termékeit. Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon új, tisztatér-kompatibilis termékeket fejleszteni, a Fraunhofer IPA, mint fejlesztési és tanúsítási partner, most az igus® megbízásából Kölnben egy ISO 1. osztályú tisztatér-rendszerrel felszerelt, egyedi kialakítású tisztatér-laboratóriumot tervezett és valósított meg. Az új laboratórium lehetővé teszi, hogy a műanyagspecialista a lehető legrövidebb idő alatt, valós körülmények között végezzen előzetes ügyfélteszteket és új fejlesztéseket.

Az e-skin flat zajszintje mindössze 29 dB(A).
Ez a teszt azt mutatja, hogy az igus® flat kábelelvezető rendszer e-skin® flat (A) mennyire csendes. A versenytársak lapos szalagkábeleivel (B) és (C) összehasonlítva az e-skin® flat zajszintje mindössze 29 dB(A) - az igus® laboratóriumban, Kölnben 1,5 m/s sebességgel, alátámasztás nélkül, a hangméréshez használt szabványos tálcán (csillapított lemez, vezetés nélkül) tesztelve. 1 m távolság a mérőberendezéstől.

A hullámos csöves e-skin® kifejezetten tisztatéri alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. A laboratóriumban több mint 6,4 millió kettős ütést bírt ki 3 m/s-os sebességgel történő vásáron, valós körülmények között.

A szabványos hajlítási teszt megmutatja, hogy mennyire rugalmas az e-skin® soft. Csak hajlik, még olyan terhelés alatt is, amelynél más energialáncok már elszakadnának.
EN ISO 14644: Szabvány a tisztatér besorolásának meghatározásához
Az EN ISO 14644 (Németországban DIN EN ISO 14644) a tisztatermek és tisztatérségek nemzetközileg elismert szabványa. A szabvány segítségével a helyiségek tisztatérosztályokba (ISO 1-9) sorolhatók. A szabvány figyelembe veszi a tisztatéri létesítmények tervezésével, üzemeltetésével és felügyeletével kapcsolatos szempontokat is.
Az eredetileg a félvezetőiparban kidolgozott EN ISO 14644 szabvány 2001-ben lépett a régi amerikai FED STD 209E szabvány helyébe. Azóta számos iparágban meghonosodott, többek között a repülőgépiparban, az optikai, a gyógyszeripari, az élelmiszeripari, az orvostechnológiai és az egészségügyi ágazatban.
A tisztatermek tisztatér-osztályokba sorolása érdekében az EN ISO 14644 a levegőben lévő részecskék koncentrációjára összpontosít. A szabvány meghatározza a levegő köbméterenkénti maximálisan megengedett részecskekoncentrációjának határértékeit. Emellett a tisztasági fokot ISO 1-9 tisztatérosztályokba sorolja. Az ISO 1. tisztasági osztályú tisztatermek érik el a legmagasabb tisztasági szintet. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter levegőben legfeljebb tíz, legfeljebb 0,1 mikrométer méretű részecske lehet jelen.
A koncentráció egységes meghatározása érdekében a szabvány a részecske-határértékek mellett elismert vizsgálati módszereket is meghatároz. A modern részecskemérő eszközök gyakran lézerdiódával vannak felszerelve a lehető legpontosabb mérés érdekében. A területenkénti minimális mérési pontok száma táblázatban található. A helyiség akkor felel meg a követelményeknek, ha az egyes mérési pontok átlagértéke nem haladja meg a határértékeket.