tisztatéri kábel

chainflex® kábelek a tisztatérben

Miről szól a tisztatér?

Tisztatér
E6 tisztatéri energialánc
Tisztatér
E6.1

igus termékek tisztaterekben

CFCLEAN
  • A rendszer nem hajlik meg a merev köpenyű kábelek miatt
  • Alacsony visszaállító erők a rendkívül rugalmas sodrott szerkezet, a speciális vezetők és a külső köpeny hiánya miatt
  • chainflex® CFCLEAN kábelek az alkalmazáshoz igazodva, a hagyományos kábelekhez képest akár 21%-kal kevesebb tömeggel
  • Kb. 16%-kal kisebb átmérő a hagyományos köpenyes kábelekhez képest
  • Már 1 m-től kapható
  • Vezető prototípusok: 48-72 óra alatt elkészülnek
  • Minden szabványos ér/keresztmetszet kombináció: adat, BUS, vezérlő, motor - raktárról rendelhető, akár 4 év garanciával*
  • Nagy hatékonyság a prototípus fázisban
  • Maximális rendelkezésre állás a hibás elemek egyszerű cseréje révén
  • Erőforrás-takarékosság, mivel sérülés esetén csak egyes elemeket kell cserélni
e-skin flat
E6.1
  • Rendkívül halk a kis osztás és az ütköző rendszerben lévő „féknek” köszönhetően
  • (E61.29.070.055.0 1m/s-nál = 32dB(A) az igus 4479-es számú belső tesztjének eredménye szerint)
  • Rendkívül csekély vibráció
  • Alacsony kopású csatlakozórendszer (nincs szükség csavarokra és furatokra)
  • Gyakorlatilag nincs poligon hatás, ezáltal „simán gördül”
  • Sima belső kialakítás a kábelek és tömlők hosszú élettartama érdekében
  • E61.29 sorozat: a belső és a külső ív mentén mindkét oldalon felpattintható és eltávolítható keresztrudak
  • Kb. 30%-os tömegmegtakarítás az E6 rendszerhez képest

Egyéb tisztatérben is alkalmazható termékek

Tisztatérben alkalmazható drylin lineáris vezető
Tisztatéri felhasználásra alkalmas drylin termékek
Tisztatérben is alkalmazható PRT körasztal csapágyak
További tudnivalók a PRT-04 körasztal csapágyról

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation