Akkumulátorgyártási whitepaper banner brosúrával és borítóval.

Alkatrészek az akkumulátorgyártáshoz

Következő szintű akkumulátorgyártás - részecskementes. Kenésmentes. IPA által jóváhagyott

Akkumulátorgyártó sor robotokkal, igus energialáncokkal és tribológiai alkatrészekkel.

Innovatív termékek akkumulátorgyártáshoz

Az akkumulátorcellák kezelése

A drylin portál egy megfogóval akkumulátorcellákat vesz ki egy tálcából.

Tanúsított termékek száraz tisztatérbe

Mi az a száraz tisztatér?

Miért fontos a száraz tisztatér?

  • Magasabb termékminőség: a minimális szennyeződés az akkumulátorcellák jobb minőségét és megbízhatóságát eredményezi
  • Hosszabb élettartam: a kémiai reakciók minimalizálása meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát
  • Biztonságosabb munkakörnyezet: a veszélyes anyagok szigorú ellenőrzése növeli a dolgozók biztonságát

Kábelvezető rendszerek

TPE energia- és jelkábelek

Tesztelt minőség száraz tisztatérbe

1. táblázat: STANDARD száraz tisztatérv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA-jelentés 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + szálrúd (IPA 2309-1461 jelentés)ISO 4ISO 4ISO 5
2. táblázat: PRE-AGEING száraz tisztítóteremv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA 2411-1575 jelentés)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (2411-1575 IPA-jelentés)ISO 4ISO 4ISO 4
3. táblázat: ÖREGEDÉSI viselkedés száraz tisztatérbenIdő / kettős löket
Idő: Bejáratási fázis után | kettős löket: 0Idő: 2 hónap elteltével | kettős löket 3,2 millióIdő: 4 hónap után | kettős löket: 5,1 millióIdő: 6 hónap után | kettős löket: 7,5 millióIdő: 8 hónap után | kettős löket: 10 millióIdő: 10 hónap után | kettős löket: 15 millió
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Termékismertető és további információk

Cleanroom brosúra tisztatéri alkalmazásokhoz való termékekkel és igus motion plastics-szal.

Tisztatér termékkatalógus

igus corner álló mintadoboz három nézetben.

XXL mintadoboz

ESD kábelvezető tisztatérhez, két vezetőlánccal nyomtatott áramköri háttér előtt.

Információk az ESD-ről

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697E-mail írása

Shipping and consultation