Nyelvváltás :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nem működő) | Max. részecskék (0,5 mikron) m³ | Max. részecskék (0,5 mikron) f³ | szabványnak megfelelő igus termékek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n.a. | n.a. | Energialáncok, kábelek, hullámcsövek, pneumatikus tömlők | ||
| 2 | n.a. | n.a. | lásd fent | ||
| 3 | 1 | 35 | lásd fent + lineáris útmutató | ||
| 4 | 10 | 352 | lásd fent | ||
| 5 | 100 | A & B | 3 520 | 100 | lásd fent |
| 6 | 1.0000 | 35 200 | 997 | lásd fent | |
| 7 | 10.000 | C | 352 000 | 9 967 | lásd fent |
| 8 | 100 000 | D | 3 520 000 | 99 675 | lásd fent |
| 9 | n.a. | 35 200 000 | 996 747 | lásd fent |

A smart plastic i.Sense állapotfelügyeleti rendszer részeként az i.Sense Wonderbox összes adata elemezhető az i.Cee vezérlőszekrény modulban is. Ez azután felhasználható a rendszer teljes riasztás- és eszkalációkezelésének digitális vezérlésére.
Az i.Cee modul számos integrációs lehetőséget kínál a prediktív karbantartási koncepciókban is. A megelőző szervizmenedzsmenttől kezdve, amely a használat függvényében ütemezi a rendszeres karbantartást, egészen a helytől független hibakezelésig, amely különböző mobilcsatornákon keresztül azonnal jelenti az előre nem látható változásokat. Minden információ egy modern műszerfalon kerül összesítésre, az ügyfél igényeitől függően online vagy offline a helyi hálózaton.

Megkülönbözteti az állapotfigyelést a megelőző karbantartástól
Ebből az ingyenes fehér könyvből megtudhatja
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.