1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: HSM-0304-03
- Anyag: iglidur® H
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® H | Kiváló hőállóság és vegyszerekkel szembeni ellenállás
Az iglidur® H egy üvegszállal megerősített anyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú vagy víz alatti környezetbe fejlesztettek ki. Az iglidur® H csapágyak kenés nélkül is használhatók, nedves alkalmazások során a környezeti közegek játszanak a kenőanyag szerepét. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Edzett tengelyekkel történő használat esetén nagyon alacsony a súrlódási együttható.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Orvostechnikai területek
Olaj- és gázipar
Hajógyártás
További lehetséges alkalmazási területek:
megoldások iparágak szerint
A szűrő opciók használatával válassza ki a megfelelő terméket
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság ai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® H egy üvegszállal megerősített anyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú vagy víz alatti környezetbe fejlesztettek ki. Az iglidur® H csapágyak kenés nélkül is használhatók, nedves alkalmazások során a környezeti közegek játszanak a kenőanyag szerepét. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Edzett tengelyekkel történő használat esetén nagyon alacsony a súrlódási együttható.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Orvostechnikai területek
Olaj- és gázipar
Hajógyártás
További lehetséges alkalmazási területek:
megoldások iparágak szerint
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság ai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?