iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ZFM-0405-04
  • Anyag: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Az iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Z | A leghosszabb élettartam extrém körülmények között - kopásálló & ütközésálló még nagy terhelésnél és magas hőmérsékleten is
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.

Jellegzetes felhasználási területek

Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar

További felhasználási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Tartósan +250°C, rövid távon +310°C-ig
  • Ha nagy kopásállóságra van szükség, különösen nagy radiális terhelés esetén
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Peremterheléshez, magas felületi nyomás esetén
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation