1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: PFM-0405-04
- Anyag: iglidur® P
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® P | Költséghatékony kültéri mindentudó - Magas környezeti páratartalom esetén is vízálló
A hőstabilitásnak és alacsony vízfelvételnek köszönhetően az iglidur® P perem csapágyak a legmérettartóbb univerzális csapágyak a változó környezeti hatások által okozott körülmények között. Az iglidur® P perselyek közepes terhelés esetén elforduló és forgómozgásokhoz ajánlottak.
Tipikus alkalmazási területek
Szerszámgépek
Bútorok és ipari tervezés
Napenergia-technológia
Fitness és sport
Tömegközlekedési műszaki berendezések
További alkalmazásokat itt talál:
Ágazati megoldások
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
A hőstabilitásnak és alacsony vízfelvételnek köszönhetően az iglidur® P perem csapágyak a legmérettartóbb univerzális csapágyak a változó környezeti hatások által okozott körülmények között. Az iglidur® P perselyek közepes terhelés esetén elforduló és forgómozgásokhoz ajánlottak.
Tipikus alkalmazási területek
Szerszámgépek
Bútorok és ipari tervezés
Napenergia-technológia
Fitness és sport
Tömegközlekedési műszaki berendezések
További alkalmazásokat itt talál:
Ágazati megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?