iglidur® F, peremcsapágy, mm - FFM

Elektromosan vezető, nagy mértékben nyomásálló

iglidur® F, peremcsapágy, mm - FFM
iglidur® F, peremcsapágy, mm - FFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® F, peremcsapágy, mm - FFM
iglidur® F, peremcsapágy, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: FFM-0405-04
  • Anyag: iglidur® F
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
iglidur® F | Elektromosan vezetőképes, nagy nyomásállóságú
Magas merevség és szilárdság, különösen vezetőképes: ha a siklócsapágyak elektromos vezetőképességéről van szó, azaz különösen azokra az alkalmazásokra, ahol az elektrostatikus feltöltődés nem fordulhat elő, az iglidur® F a megfelelő választás. Ezenkívül az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül nyomásállóak is. Szobahőmérsékleten statikus terhelés esetén 105 MPa terhelést is elvisel. Az elektromos vezetőképesség ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy például a csapágyak körül porkohézió jöjjön létre, és annak köszönhetően ionizációs készülékek nélküli zónák is kialakíthatók (például az izzó élelmiszergyártásban).

Tipikus alkalmazási területek

Gépjárművek
Textilipar

Itt találhatók további felhasználási lehetőségek:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a csapágynak elektromosan vezetőképesnek kell lennie
  • Nagy statikus terhelésekhez.
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation