Karbantartásmentes alkatrészek üveggyártáshoz

Az igus termékek előnyei

  • Külső kenőanyagoktól mentes és alacsony karbantartási igényű
  • Ellenálló a szennyeződéssel és a porral szemben
  • Korróziómentes
  • Hőálló
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
  • Költséghatékony
  • Online kiszámítható élettartam
Üvegvágógép lineáris igus energialánc-rendszerrel a kábelek és tömlők vezetéséhez.

Gyorskioldó állócsapágy

Szerszám nélküli összeszerelés - ennél gyorsabb és egyszerűbb nem is lehetne!

Válogatott termékek üveggyártáshoz

Távtartó gyűrű két rögzítőkonzollal egy csapágy felszereléséhez.

igubal PP205

e-chain kábelvezető lánc mozgó kábelekhez.

E2.1 és R2.1 energialáncok

Narancssárga köpenyű és fonott árnyékolású kábel.

CF220.UL.H hibrid szervokábel

Ethernet-kábel árnyékolással és szabadon lévő erekkel.

BUS kábelek mozgó alkalmazásokhoz

Fém drylin RJUM siklócsapágy belső műanyag betéttel.

drylin R lineáris siklócsapágy

iglidur X kör keresztmetszetű rúdalapanyag.

iglidur X rúdanyag

drylin E portál lineáris tengelyekkel és kábelekkel.

drylin E lineáris robotok

Prediktív karbantartás

  • Csökkenti a karbantartási költségeket
  • Megszünteti a nem tervezett állásidőt
  • Meghosszabbítja az élettartamot
  • Növeli a rendszer hatékonyságát
  • Időt takarít meg a rendellenességek okainak gyorsabb azonosítása révén

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

Sikertörténetek

Üvegvágógép lineáris igus energialánc-rendszerrel a kábelek és tömlők vezetéséhez.

Költséghatékony üvegfeldolgozás

Mozgatható vágófejjel ellátott lézervágó rendszer üveglapok megmunkálásához.

Kompaktabb, költséghatékonyabb, könnyebb

Egy kábelvédő cső védi és vezeti a kábeleket a gép munkaterületén.

Nagyobb variabilitás, alacsonyabb költségek

További információ

Többeres Chainflex kábelek látható érvégekkel és különböző színű köpenyekkel.

Miért a chainflex?

Fedezze fel az előnyöket most

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation