Felhasználói jelentésKönnyű energialánc CNC üvegvágógéphez XXL formátumban

Ez az üvegfeldolgozó gép alacsony zajszintű, akár 11 méter hosszúságú e-láncot használ®.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E6.52 típusú energialánc, 3838R típusú görgős energialánc, valamint a 360°-os forgásokhoz és a függőleges emeléshez szükséges twisterband a felső rakodógéphez.
  • Követelmények: Kis súly, sima mozgás, alacsony zajszint, robusztusság 11 m-ig terjedő mozgáshoz.
  • Ágazat: Üvegipar, vágógépek
  • Siker az ügyfél számára: Az energialánc lehetővé teszi a rendszer kívánt magas termelékenységét alacsony költségek és alacsony zajszint mellett. A tesztek után a berendezés az ügyfél telephelyén a gyakorlatban is bizonyítani tudott.

Probléma

Megoldás

Energialánc
Üvegvágó gép

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation