Nyelvváltás :

Üveggyártásban való felhasználás
FAST/Z/25" - ez a neve annak a fejlesztésnek, amelyet az Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG tavaly mutatta be. A FAST/Z/25 kompakt, nagyon gyors és érzékeny. A szerszámból kikerülő, kb. 500 ºC-os forró üvegtermékeket egy hűtőkemencébe tolja. A FAST/Z/25, akárcsak egy robot, képes áramló, egymásra helyezett mozgásokat végezni. Ennek számos előnye van. Először is, a rendszer szinte megállás nélkül képes dolgozni. Másodszor, sokkal rugalmasabb a palackok szállítószalagon való elhelyezése tekintetében. A Pennekamp az egyes tengelyek energiaellátásához egy energialáncot igényel. A döntés az igus® kerek keresztmetszetű triflex® R rendszere mellett döntött. A "házbetét" csatlakozásával nagy húzóerőket vesz fel, ugyanakkor minden tengelyen zökkenőmentes mozgást tesz lehetővé, a sugár és a csavarás egyértelműen meghatározott megállítóival. Ezenkívül az energialánc a legjobb mechanikai specifikációt kínálja; a sima belső kontúroknak köszönhetően nagyon hosszú kábel élettartam érhető el. A láncnak az alkalmazáshoz való hozzáigazításakor és a későbbi szervizmunkák során a triflex® R bármely ponton leválasztható és újracsatlakoztatható anélkül, hogy a folyamatos tartóelemeket, például acélkábeleket el kellene vágni vagy újracsatlakoztatni. A speciálisan kialakított külső forma megakadályozza, hogy a lánc megakadjon a zavaró élekben, és a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető a kábel üvegtörésből eredő sérülése. Ha az energiaellátás külső hatások miatt meghibásodna, a rögzítőkonzolon található pattintós rögzítők segítségével pillanatok alatt kicserélhető.
Itt találja a felhasznált termékeket
Itt további érdekes alkalmazásokat találhat a legkülönbözőbb területekről.