Nyelvváltás :

Torziós kábelek háromdimenziós alkalmazásokhoz, nagy arányú torzióval történő felhasználásra
Az ipari alkalmazások egyre összetettebb mozgássorozatai olyan torzióálló és/vagy háromdimenziósan mozgatható kábeleket igényelnek, amelyek élettartama hasonló a klasszikus chainflex® kábelekéhez. Egy mozgó robotkar például nagy hajlító, centrifugális és torziós erőket generál a robotkábelben. Az igus® GmbH chainflex® robotkábeleit kifejezetten ezekre a különleges igénybevételekre tervezték és tesztelték.
A torzióálló chainflex® CFROBOT kábelek széles választéka áll rendelkezésre, mint például árnyékolt egymagvú kábelek, motorkábelek, szervokábelek, mérőrendszer kábelek, buszkábelek, valamint hibrid- és vezérlőkábelek. A hagyományos fonott rézárnyékolással szemben a CFROBOT általában torzióálló, ónozott rézárnyékoló borítást használ.

A nagy váltakozó hajlítóterhelés mellett a mag, a sodort szerkezetek, az árnyékolások és a köpeny anyagainak kompenzálniuk kell a csavaró mozgások okozta kábelátmérő-változásokat is. Erre a célra olyan töltőelemeket használnak, amelyek képesek elnyelni az olyan erőket, mint a torzió. Erre a célra PTFE-elemeket és műselyemszálakat használnak.
Ez a "mechanikai feszültség" nagyban különbözik a lineáris e-láncrendszerben lévő kábel® és a hajlító, torziós és centrifugális erőknek kitett kábel között. Ezt általában nem lehet előre meghatározni. Az igus® " " torziós vizsgálati szabványt (Torsion Test Standard) erre a célra fejlesztették ki. Ez a szabvány lehetővé teszi a reprodukálható értékelést, értelmes vizsgálati eredmények alapján. Minden CFROBOT kábelt legalább 5 milliószor torziós tesztelnek egy méteres fix ponttávolsággal.

Az alkatrészek hosszú élettartama és a rövid állásidők a gyártó vállalatoknál a legfontosabb prioritások közé tartoznak. A triflex® R readychain® ruhacsomagoló robot segítségével mindkettő kombinálható és optimálisan kihasználható. Az Ön számára személyre szabott dress pack rendszert fejlesztünk ki, amely a "építőkészletekből" triflex® R, chainflex® és igus® csatlakozókból áll: