Megbízható extrém melegben és szennyeződésben: lineáris vezetés a fogászati öntőegységben

drylin® W-lineáris vezetés a karbantartásmentes és tartós zárószerkezethez

Jellemzés

  • Amire szükség volt: lineáris vezető a nyomástartó edény nyitó és záró mechanizmusához
  • Követelmények: Az alkalmazás során tartós és megbízható termékre volt szükség, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek és a nagy mennyiségű szennyeződésnek.
  • Iparág: Orvostechnika
  • Siker az ügyfél számára: Az alkalmazott drylin® W-lineáris vezetők 100%-ban kenésmentesek, így a csapágypontok nem tömődnek el szennyeződéssel. Az ezzel járó funkcióvesztés és karbantartási költségek így megszűnnek. A csapágyak csendesen futnak és tökéletesen működnek piszkos, nedves és magas környezeti hőmérsékleten is.
Fogászati öntőgép

Probléma

Megoldás

drylin® W-lineáris útmutató

drylin® W-lineáris útmutató

  • Maximális rugalmasság az anyagok és formák széles választékának köszönhetően
  • Több mint 50 különböző profilcsúszda- és lineáris házváltozat
drylin® tanulmány

Ingyenes fehér könyv

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation