Kompakt kábelvédelem nagy sebességnél a kétsíkú fluoroszkópon

A biomechanikai kutatócsoport innovatív fluoroszkópos rendszerében energialáncokra támaszkodik

P4.1 és E4.1 energialáncok az LMB kétsíkú fluoroszkópjában
  • Mire volt szükség: Energialáncok az áram- és jelkábelek vízszintes és függőleges vezetésére
  • Követelmények: Gyors gyorsításokhoz és nagy sebességekhez alkalmas, helytakarékos, könnyű, hosszú élettartam, minimális karbantartási igény
  • Iparágak: Orvostechnika, orvostechnikai eszközök
  • Ügyfelünk sikere: A P4 energialáncokkal a kábelek a meglévő padlócsatornákban vezethetők, ami helyet takarít meg. A beépített profilgörgőknek köszönhetően az energialáncok alacsony súrlódással mozognak és kis hajtóerővel működnek, még nagy töltési tömeg vagy nagy sebesség mellett is. Robusztus és könnyen tölthető E4.1 energialáncaink a kábeleket függőlegesen vezetik. Mindkét energialánc sorozat moduláris felépítése rugalmasságot biztosít a jövőbeli testreszabáshoz.

Probléma

Megoldás

A fluoroszkóp segítségével fontos információk szerezhetők a térdízület mozgásáról és működéséről.

A képalkotó egységek egy 20 méter hosszú pályán haladnak a vizsgálati alannyal együtt.

Az igus energialáncok a számos táp- és jelkábel vezetésére szolgálnak.

E4.1 energialánc

E4.1 minta

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation