YE hibrid energialánc – Masszív, rezgésálló és kompakt

  • Majdnem 50%-kal kisebb súly, mint a hasonló acélláncoké.
  • YE.42: 91%-kal nagyobb alátámasztatlan hossz az E4.42 sorozathoz képest.
  • YE.56: 61%-kal nagyobb alátámasztatlan hossz az E4.56 sorozathoz képest.
  • YEHD.112: 68%-kal nagyobb nem alátámasztott hossz az E4.112 sorozathoz képest.

Minden második lánctagnál keresztlécekkel szerelt e-chain® energialánc, amely mindkét oldalról nyitható

YE.42 sorozat

YE.42 sorozat

Vásárolja meg a YE.42 sorozatot most
YE.56 széria

YE.56 sorozat

Vásárolja meg a YE.56 sorozatot most
iSet YE

iSet YE | Utazások: 6 - 18m

Vásárolja meg most

e-chain® energialánc keresztlécekkel minden tagban, mindkét oldalról nyitható

YEHD.108 sorozat

YEHD.108 sorozat

Vásárolja meg a YEHD.108 sorozatot most
YEHD.112 sorozat

YEHD.112 sorozat

Vásárolja meg a YEHD.112 sorozatot most

e-tube, mindkét oldalról nyitható, forgatható fedél - védelem a forgács és a szennyeződés ellen

YR.42

YR.42 sorozat

YR.56 sorozat

YR.56

YRHD.108 sorozat

A gyakorlatban megvalósult

YE energialánc termékminta

Rendeljen ingyenes mintát

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Tesztüzem: alátámasztás nélküli elmozdulás egyenes felső ággal és 5 kg/m töltött tömeggel

A YE sorozat alátámasztás nélküli hossza
Tanulmány: Emelhető platformok energiaellátása

Miért műanyag-acél hibrid energialánc

  • Korrózió az illesztéseknél, ami a teljes energiaellátás merevségét eredményezi.
  • A keresztrudak deformációja, ami a vonszoló lánc megragadását/csavarodását okozhatja. Az éles élek a kábeleket és a tömlőket is károsíthatják.
  • A csavarok, csavarok és biztosítókarok idővel elveszhetnek, és instabillá tehetik az egész rendszert.
  • Nagy súly, mivel az energiaellátás fémből készül.
  • Az acélláncok láncszemeit nem lehet felnyitni, és szinte lehetetlen részlegesen kicserélni.
  • A műanyag-fém kötések megakadályozzák, hogy az e-lánc® láncszemek a korrózió miatt megrozsdásodjanak.
  • A műanyag keresztrudak nem deformálódnak tartósan. Meghibásodás esetén egyenként is cserélhetők. A lekerekített kereszttartók védik a kábeleket és a tömlőket.
  • Az e-chains® összekapcsolásához nincs szükség csavarokra vagy szegecsekre.
  • Akár 50%-kal könnyebb hibrid e-lánc®
  • E-lánc® láncszemek szükség szerint nyithatók. A kábelek szükség szerint hozzáadhatók vagy eltávolíthatók. igus® chainflex® kábelek minden alkalmazáshoz: legyen szó magas UV-állóságról vagy magas/alacsony hőmérsékletről. 36 hónap garancia minden kábelre
Mintacsomag teleszkópos személyemelőkhöz
Minden, amit a teleszkópos munkaállványokról és az emelőgépekről tudni kell

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation