Az YE rendszer egyesíti magában az acél alkotóelemek biztosította szilárdságot, valamint a műanyag alkatrészek által kínált rugalmasságot és alacsony tömeget; az építőipari gépek és emelőplatformok követelményei alapján fejlesztették ki. A lehető legnagyobb, alátámasztás nélküli hosszúságot kellett megvalósítani, kompakt méretekkel és minimális súllyal. A teljes egészében acélból készült energialáncok összeállítása azonban nehézkes, súlyuk pedig könnyű. A YE rendszer nem használ csavarokat, szegecseket és csapokat, amelyek rezgés közben kilazulhatnának.
Tech up:
- Majdnem 50%-kal könnyebb, mint az azonos méretű, tisztán acélból készült láncok
- A hasonló kialakítású műanyag e-chain energialáncokhoz képest 50%-kal nagyobb alátámasztás nélküli szakasz hossza
- Nagy szilárdságú szakítóerő elnyelése
Nincsenek csavarok, szegecsek vagy csapszegek, amik meglazulhatnak
rezgés közben
- Masszív: acél szerelőkonzolok, minden oldalon rögzítési lehetőséggel
- Sima működés a műanyag csapos csatlakozások miatt
Cost down:
- Könnyű telepítés – a műanyag külső szemekkel ellátott peremek megkönnyítik az e-láncszem összeszerelését.
- Telepítésre kész readychain rendszerként kábelekkel, csövekkel és hidraulikus alkatrészekkel együtt kapható