égési viselkedés-energialánc

Az energialánc tüzelési viselkedése igumiddal® G és NB

Égető viselkedés igumid® NB

  • UL94 besorolás - V2
  • VDE 0304 3/5.70 rész Besorolása - IIb.
  • DIN 4102 Építőanyagok gyúlékonysága - B2
  • Kérjük, érdeklődjön a rendelkezésre álló V0 változatokról.
easychain

easychain

  • Költséghatékony
  • UL94-V2 tűzveszélyességi osztály
  • Alkalmas tisztatéri alkalmazásokhoz
F17 e-chain sorozat

F17 e-chain sorozat

  • szennyeződéstaszító külső kontúr
  • Beépített feszültségmentesítővel ellátott rögzítőkonzol
  • Nagy belső magasság, keskeny külső szélesség

Tűzviselkedés igumid® G

  • Vizsgálati módszer VDE 0304 3/5.70 rész
  • Az UL94 szerinti vizsgálat: A berendezések és készülékek alkatrészeinek műanyag gyúlékonyságára vonatkozó szabványos vizsgálatok - Besorolás: 94 H 3,2 és 1,6 mm testvastagságnál.
  • DIN 4102 szerinti vizsgálat Építőanyagok és alkatrészek tűzállósági viselkedése - Besorolás: B 2. osztályú építőanyag
  • Különleges változatok önkioltó specifikációval (UL94-V2 vagy UL94-V0) kérésre.
E2/000 e-láncok®

E2/000 e-láncok®

  • Közepes méretű és stabil rendszer
  • Hosszú, akár 150 m-es szállítási távolságokhoz
  • Egyszerű telepítés
E4.1 e-chains® energialáncok

E4.1 e-chains® energialáncok

  • Nagy stabilitás a "hátsó tapadásnak köszönhetően"
  • Csendes futás
  • Gyors összeszerelés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation