energialánc - Anyagadatok és színek

Anyagadat táblázat MértékegységekÉrtékek igumid G/GLWÉrtékek igumid NBÉrtékek igumid ESDÉrtékek igumid TEÉrtékek igumid GEÉrtékek igumid G V0Értékek igumid NB V0
Termőfeszültség (száraz/nedves) MPa190/130 78/40 ** *
Szakadási nyúlás (száraz/nedves) % 4/6 20/210 ***
Hajlítási modulus (szakítóvizsgálat) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Rugalmassági határérték (hajlítás) MPa7800300095001290 7200
Hajlítószilárdság MPa24012023055200210115
Shore-D keménység 79798372807975
Általános tulajdonságok
Sűrűség g/cm3 1.371.14 1,21.021,46 1,43 1,15
Nedvességfelvétel 23/50 r.h.tömeg% 1,43,41,90,80,72,12,2
Maximális vízfelvétel tömeg% 5,67,67,31,646,59,0
Elektromos tulajdonságok
Fajlagos térfogati ellenállás Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Felületi ellenállás ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok
Alacsonyabb üzemi hőmérséklet °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet °C +120 °C +80 °C +80 °C +70°C +120 °C +90°C +90°C
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet °C +160°C +170°C +150 °C +140°C +200 °C +140°C +140°C
Anyagbizonyítványok
Tűzállóság az UL94 szerint HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Szilikonmentesigen igen igen igen igen
Halogénmentes igen igen igen igen nem igen igen
2002/95/EK (RoHS) igenigenigenigenigen
2002/96/EC (WEEE) igen igen igen igen
Szín
RAL szerint, kb. ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Tűzvédelmi tanúsítás
nem nem nem nem nem a FAR 25.853 szerint és EN 45545 HL3 R22/R23 szerinta FAR 25.853 szerint és EN 45545 HL3 R22/R23 szerint

Színek és különleges megoldások

Ral számok (hozzávetőlegesen)

Fekete
ikon szürke
szürke-fehér
szürke-fehér

Ral számok (hozzávetőlegesen)

narancssárga
sárga
Világosszürke

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation