Nyelvváltás :
Ha a különféle közegeket, az energiát és az adatokat vízszintesen kell vezetni, akár nagyobb távolságokra is, az az energiaellátással szemben nagy igényeket támaszt. A forgácsok és a szennyeződések zavaró tényezők, különösen a nagy elmozdulásokkal működő szerszámgépeknél, ahol az energialánc sikló mozgását kell kihasználni. A kültéri berendezéseknél az időjárásnak vagy az erős szennyeződéseknek kell ellenállnia a vízszintes energiaellátó rendszereknek. A különösen kis telepítési helyeken kompakt kialakításra van szükség. Az igus vízszintes energiaellátás megoldásaival minden igényre kínál megoldást.

energialánc gyorsabb tervezése. CAD-modellek rendszerek széles skálájához. Energialáncok tervezése egyszerűen.
Műanyag energialáncaink világszerte sok százezer alkalmazásban működnek megbízhatóan - az árukiadó automatáktól kezdve a CNC-gépeken át az acélművekig. Az alátámasztás nélküli szakasz hossza könnyedén áthidalható, és az iparágak széles körében elképzelhetővé válnak nagy elmozdulások. Moduláris felépítésű, ezért könnyen telepíthető. Tervezze meg energialáncát itt!
Energialánc rendszerek függesztett kábelek, motoros kábeltekercsek és gyűjtősín rendszerek helyett

Energialáncaink az egyedi igényeknek megfelelően alakíthatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazások széles skálájában alkalmazhatók.

chainflex kábelek mozgó alkalmazásokhoz
Üzembiztos kábelek kábelvezető és energialáncokhoz.

Tesztelve!
Évente 3000 e-chain tesztet végzünk el, így biztosítva, hogy a legkedvezőtlenebb hatásoknak is ellenállnak.

online eszköz
Az energialáncokhoz kapcsolódó online eszközök áttekintése.

Energialánc katalógus
Az e-chain energialánc katalógus azonnal letölthető online!
► Letöltés itt (PDF)