Nyelvváltás :

Gyors és intelligens: az adatok, az energia, a folyadékok és a levegő üzembiztos kezelése egyetlen
rendszerben. A szűk, kompakt helyiségek és a gyors folyosójárás, például a raktározó- és betárológépek esetében, a gyűjtősínrendszerek gyakori alkalmazási területei. A legnagyobb hátrányuk, hogy alapesetben csak energiaátvitelre használhatók, nehezen tisztíthatók és karbantartásuk költséges. Annak érdekében, hogy ne csak energiát, hanem adatokat, folyadékokat és levegőt is lehessen vezetni egyszerre vízszintesen és függőlegesen, az igus® kifejlesztette a micro flizz® kábelhordozó rendszert - a gyűjtősínrendszer alternatíváját. Ezzel a rendszerrel akár 6 m/s haladási sebesség és 4 m/s2 gyorsulás is lehetséges.
A micro flizz® egy műanyag energialáncból áll, amely egy alumíniumcsatornában mozog. A rendkívül rugalmas chainflex® vezérlő-, adat- és motorkábeleken kívül a szűk kanyarodási sugarakhoz az energialánc-tömlő akár 10 Gbit/s adatátviteli sebességű optikai kábeleket is képes szállítani.
Ha a felhasználó a használt buszkábel átviteli tulajdonságait szeretné ellenőrizni, az igus® mostantól lehetőséget kínál a CF.D intelligens állapotfigyelő rendszer használatára a micro flizz®. Az intelligens műanyag innováció előre felismeri a kábel átviteli tulajdonságaiban bekövetkezett változásokat, és időben értesíti a felhasználót, ha cserére van szükség. Ez lehetővé teszi a karbantartás előzetes tervezését, és megelőzi a rendszer váratlan leállását.

daruk villamosításához és korlátozott beépítési hellyel rendelkező alkalmazásokhoz
Mivel különböző energiaellátási lehetőségek és különböző üzemeltetési feltételek állnak rendelkezésre, nehéz lehet a megfelelő rendszer kiválasztása. Alapvető fontosságú a lehetséges energiaellátó rendszerek előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, mielőtt döntene egy alternatíva mellett. Az acélból készült rendszerekkel ellentétben az igus® műanyagból készült energialánc-rendszereit kopás- és korrózióállóságra tervezték.