Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

energialánc vs. motoros kábeltekercs

Tanulmány: energialáncok kontra motoros kábeldobok

Tanulmány: energialáncok kontra motoros kábeldobok

Mi a különbség a motoros kábeltekercsek és az energialánc-rendszerek között?

Energialánc-rendszerek

Energialánc-rendszerek

  • Nagy termékválaszték
  • Különböző típusú mozgások lehetségesek
  • Magas élettartamra vonatkozó követelmények nagyon nagy dinamikus terhelések mellett
  • Telepítésre kész összeszerelt energiaellátás
  • Innovatív, gyorsan telepíthető termékek
  • Biztonságos energia-, adat- és médiaszállítás egy rendszerben
  • Akár 1 000 méteres távolság megtétele
  • Online szakértők az élettartam kiszámításához
motoros kábeltekercsek

Motoros kábeltekercsek

  • csúszógyűrű és motor az energiaátvitelhez
  • költséghatékony az egyszerű és rövid szállítási távolságok miatt
  • könnyű szállítás és összeszerelés
  • Egyszerű telepítési helyváltoztatás
  • Akár 8 méteres dobátmérő

Miért az energialánc-rendszerek a legalkalmasabbak hosszú utazási távolságok esetén?


Nincs szükség csúszógyűrűre

Minden egyben rendszer

Dinamika

Motor / vezérlőrendszer

Helytakarékos

Kábelhossz

Szénerőmű

Szénerőmű

Daruk

Daruk

Hogyan találom meg a megfelelő energialánc-rendszert?

Az egyes alkatrészektől a teljes rendszerekig

P4,1 rendszer

P4,1 rendszer

CFCRANE motorkábel

CFCRANE motorkábel

Telepítésre kész rendszermegoldás

Telepítésre kész rendszermegoldás readychain

További információ

Hosszú elmozdulási út
Mérnöki projektek & Testreszabott megoldások
Szerelési szolgáltatás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation