chainflex® CFCRANE motorkábel

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Préselt nyomású, különösen kopásálló és magas hajlításállóságú igupren keverék<br />2. Rendkívül hajlításálló fonat ónozott réz kábelekből<br />3. Vezetőképes gumi<br />4. Préselt EPM szigetelés a vezetőképes gumi között<br />5. Fonott vezető különösen hajlításálló változata ónozott réz kábelekből
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Préselt nyomású, különösen kopásálló és magas hajlításállóságú igupren keverék<br />2. Rendkívül hajlításálló fonat ónozott réz kábelekből<br />3. Vezetőképes gumi<br />4. Préselt EPM szigetelés a vezetőképes gumi között<br />5. Fonott vezető különösen hajlításálló változata ónozott réz kábelekből
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Maximális feszültségekhez és teljesítményekhez
  • Külső köpeny: igupren
  • Teljes árnyékolás
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-állóság: Magas
  • Olajálló (a DIN EN 60811-2-1 szabványnak megfelelően)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation