Nyelvváltás :
Az 1970 elején épült és 1991-ben jelentősen kibővített Waldbröl-Brenzingen szennyvíztisztító telep egyike a Bergisches Land régióban az Aggerverband által üzemeltetett 38 szennyvíztisztító telepnek. A szennyvíztisztító telep Waldbröl város nagy részén keletkező szennyvizet kezeli, és 10 200 lakosegyenértékre van méretezve. Most egy tisztítóberendezés mobil kaparójához kellett energiaellátási megoldást találni. Az Aggerverband a hagyományos, kábeldobos megoldás helyett az igus® lbt flizz® rendszerének energiaellátása mellett döntött. Az eredmény: a szennyvíztisztító telep rendszere 2000 óta meghibásodás nélkül működik.
A rendszer 2000-es telepítése óta minden probléma nélkül működik. A karbantartási költségek ezért drasztikusan csökkentek. Ezért nem meglepő, hogy az Aggerverband elégedett ezzel a megoldással. Az illetékesek az igus® szolgáltatását is jóra értékelik. Reinhard Braun, az Aggerverband villamosmérnöki részlegének vezetője így nyilatkozott: "Kapcsolattartóink mindig gyorsan és bürokráciamentesen reagáltak."
Az lbt flizz® rendszer kedvezőtlen környezeti körülmények között is bizonyított, és nem csak ebben az alkalmazásban. A rendszerben használt összes anyag korrózióálló és időjárásálló. Ennek megfelelően számos más lehetőség is megvalósult már, például esővízátfolyó medencékben vagy kikötői darukban, amelyeknek extrém korrózióvédelmi követelményeknek kell megfelelniük. Mivel a rendszer elemei a szokásos vegyszerekkel, zsírokkal és oldószerekkel szemben is ellenállóak, az igus® az lbt flizz® rendszert galvanizáló üzemek és egyéb vegyipari létesítmények gyártóinak és üzemeltetőinek is szállítja.
Itt találja a felhasznált termékeket
Itt további érdekes alkalmazásokat találhat a legkülönbözőbb területekről.