guidelok

vízszintes guidelok

Felső vezető hosszú, alátámasztás nélküli elmozdulási utakhoz olyan területeken, ahol forgács keletkezik

vízszintes guidelok
  • A forgács nem tud megakadni a felső és az alsó futók csúszófelületei között.
  • Moduláris rendszer kevés alkatrésszel (oldalsó vályú nélkül is lehetséges)
  • Az energialánc nem támogatott hosszának óriási növekedése
  • Intelligens felső futóvezetés elforgatható görgőtartókkal
vízszintes guidelok beépítési magasság
vízszintes guidelok beépítési magasság

Termékválaszték | 907.645 sorozat | 300 mm-es hajlítási sugárig

CikkszámSorozatokhozBelső szélesség Bi:Hajlítási sugár
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Termékválaszték | 907.837 sorozat | 350-től 500 mm-ig terjedő hajlítási sugárhoz

CikkszámSorozatokhozBelső szélesség Bi:Hajlítási sugár
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Tervezési elv

vízszintes guidelok esztergában
Belső elválasztás konfigurátora

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation