Nyelvváltás :
A Guipúzcoa székhelyű spanyol Tornos Gurutzpe S.A. gépgyártó fél évszázad alatt jóval több mint 5000 gépet szállított le. Legújabb vízszintes esztergagépe, a "A-2000 4G CNC", innovatív energialáncos megoldással van felszerelve, amely hosszú, nem alátámasztott mozgási távolságokat tesz lehetővé a forgácstérben.
"Az energialánc robusztus, torzióálló és megbízhatóan működik."
Joaquín Orbegozo, a Gurutzpe villamosmérnöki vezetője
Joaquín Orbegozo, a Gurutzpe elektrotechnikai vezetője meg van győződve a vízszintes "guidelok" vezetés előnyeiről. "Az energialánc robusztus, torzióálló és megbízhatóan működik." A gépgyártó ezt az ügyfelei számára is egyértelművé teszi. "Néha valaki azt mondja, hogy ezt vagy azt a gépet szeretném - de fém energialánccal, kérem." Joaquín Orbegozo ekkor rááll a könnyebb, de rendkívül stabil műanyag energialáncra, fel-le ugrál, és demonstrálja, hogy az egy felnőtt ember súlyát is könnyedén elbírja. Ha egy másik ügyfél aggódik, hogy a fémmegmunkálás során keletkező forró forgácsok átrághatják a műanyagot, egyszerűen fog egy forrasztópákát, és csatlakoztatja az energialánchoz. "Az ügyfelek legkésőbb akkor győződnek meg róla, amikor látják, hogy még ez sem tud kárt tenni az energialáncban - számol be a" az elektromérnök.
"A műanyag energialáncoknak számos előnye van a fém változatokkal szemben," magyarázza Matthias Meier, az igus® S.L. vezérigazgatója. "Az acél drága, túl nehéz és ráadásul egy idő után rozsdásodni kezd. " A műanyag energialáncok gyorsabban és könnyebben felszerelhetők, mondja Meier, ami időt és pénzt takarít meg az ügyfélnek.