Nyelvváltás :

A flizz® alaprendszer öt fontos jellemzőjét foglaltuk össze az Ön számára:
1. biztonságos vezetés: a profilba integrált csúszósáv.
2. moduláris felépítés: könnyű összeszerelés, kompakt kialakítás
3. védett: Időjárásálló rozsdamentes acél ház
4. gyors összeszerelés: a külső sugár mentén nyitható
5. sokoldalú szerelési lehetőségek
Tipikus iparágak és alkalmazások:
Szennyvíztisztító telepek, hosszanti kaparók, homokfogók, zsírfogók, szennyvíztisztítás, horganyzó üzemek, daruk, üzemépítés, zsilipek.

Az alap flizz® 2500 v2 és 2500 HD lebegő mozgó vége mellett az igus® egy moduláris és állítható mozgó kart kínál, amely könnyen felszerelhető a meglévő ügyfélszerkezetre.
Méretek: kb. 700 mm széles, 1000 mm magas, 60 x 60 mm-es négyszögletes cső.
Anyag: 1,5 mm: AISI 304 rozsdamentes acél (304 SS / 204)
teljes készlet közvetlenül a boltban
Az alap flizz® a kaparók, rosták és egyéb tisztítók és vízerőművek mobil energiaellátására szolgáló rendszer. A komplett készlet egy energialáncból áll, amely a bevált chainflex® kábellel van feltöltve, és egy időjárásálló rozsdamentes acélházban biztonságosan és zökkenőmentesen vezethető. A kifejlesztett mozgókarral és a tolóerő-érzékelésre szolgáló intelligens műanyag EC.P rendszerrel ez a készlet egy nagyon jó komplett megoldás.

Hibátlan szennyvíztisztítás a plaueni szennyvíztisztító telepen
A flizz® rendszer alapkábele 53 méteren keresztül biztonságosan fut az elsődleges tisztítóberendezés mentén. A házban lévő energialánc alkalmas a nagy utazási távolságok megtételére, és biztosítja a kábelek hosszú élettartamát. Mindig meghatározott kanyarodási sugárral vezetik őket, és az energialánc elnyeli a keletkező húzóerőket. Ez megakadályozza a kábelekkel kapcsolatos meghibásodásokat.

A szennyvíztisztító telepek sokat követelnek a felhasznált alkatrészektől: folyamatos használatban vannak, ki vannak téve az időjárásnak, és folyadékokkal, zsírral vagy szennyeződéssel érintkeznek. Intelligens energialáncrendszereinket úgy terveztük, hogy minden elképzelhető körülmények között a lehető leghosszabb ideig megbízhatóan működjenek.

A szennyvíztisztító telepek az év 365 napján, a nap 24 órájában működnek. A Basic flizz® rendszer használata nagyon alkalmas a legtöbb négyszögletes tisztítóberendezéshez. A rendszer előnye a moduláris felépítés és az energiagazdálkodási rendszer szél- és időjárás elleni védelme. A flizz® rendszer vagy közvetlenül a tartály falára, vagy a tartály mentén a padlóra szerelhető.
További védelmet nyújt az intelligens műanyag i.Sense EC.P rendszer (EC = e-chain P = pullforce) a lánc intelligens állapotfelügyeletére. Ez azt jelenti, hogy a rendszer hiba esetén proaktívan és automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze a teljes meghibásodást.

Időt és pénzt takaríthat meg az energialánc-rendszerek karbantartása és telepítése során.
Mi rendelkezünk a know-how-val, amikor a biztonságos energiaellátásról és annak helyszíni telepítéséről van szó az ügyfél telephelyén, az egyes láncszemek cseréjétől a nagyszabású korszerűsítési projektekig, akár egyedi alkatrészek összeszerelésével, akár kész rendszerként. Ez a tapasztalat lehetővé teszi azt is, hogy 36 hónapos és annál is hosszabb rendszergaranciát nyújtsunk az igus® által telepített energiaellátásra - mert ismerjük termékeinket és szolgáltatásainkat.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-mail írásaIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.