Nyelvváltás :
A plaueni nagy szennyvíztisztító telepen az alap flizz-rendszerünk megbízhatóan ellátja energiával a kaparóhidat. Ez egy motoros kábeltekercset helyettesít, és azóta az elsődleges tisztítóberendezés energia- és jelellátása zökkenőmentesen működik. Az új rendszert - az energialánc és a rozsdamentes acél burkolat telepítésre kész kombinációját - kifejezetten a szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének követelményprofiljához fejlesztettük ki.

A plaueni szennyvíztisztító telep elsődleges tisztítója
Az energialánc különleges környezeti feltételei
Az elsődleges tisztítóműnél lévő mozgatható kaparó, amely az elsődleges tisztítómű felett egy portálon közlekedik, minden alkalommal több percig tart, hogy az olajokat, zsírokat és az ülepedett iszapot a medence végére szállítsa, ahol az egészet kiszivattyúzzák és a tisztítóműbe vezetik. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek nem másodpercenként járnak. Az alacsony sebesség ellenére azonban ez nem egy "alacsony végű" alkalmazás a csővezetékek mozgatására. Éppen ellenkezőleg: Az energiaellátó rendszernek egész évben kültéren, 24/7-es üzemben kell működnie - fagyban, erős napsütésben, korrozív, néha agresszív környezetben, minimális karbantartás mellett.
Keresett: alternatíva a motoros tekercsre
A hagyományos megoldás erre az alkalmazásra egy motoros kábeltekercs, amely a kaparóhídon közlekedik, és a kaparó helyzetével szinkronban tekeri fel és le a kábelt. Egy ilyen rendszer azonban problémákat okozhat, ahogyan azt a plaueni szennyvíztisztító telepen a felelősök felismerték. Andreas Schubert, szennyvízkezelő mester és a ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland) szennyvíztisztítót üzemeltető üzem mesterének felelős vezetője: "Mivel a kábel a medence tetején van elhelyezve, megcsavarodhat, sőt fagyos körülmények között akár meg is fagyhat. Ilyenkor a kaparó átfut rajta, és ki kell cserélni."
Ez többször előfordult Plauenben, ahol a mintegy 70 000 lakos és a helyi ipar szennyvizét kezelik, és magas javítási költségekhez vezetett: A kábeleket a kedvezőtlen környezeti feltételekhez igazítják, és ennek megfelelően drágák. Ebben a helyzetben a szennyvíztisztító telep üzemeltetői alternatívák után néztek.

Az alap flizz rendszer az elsődleges tisztítóban 58 m hosszú.
basic flizz: szabványos megoldás a szennyvíztisztító telepek technológiájához
Az egyik megkeresett vállalat az igus volt - jó időzítéssel, mivel a szennyvíztisztító telepek technológiájára vonatkozó új szabványt éppen akkor véglegesítették: A basic flizz rendszerünk - teljes körű megoldás a kaparók, rosták és más szennyvíztisztító berendezések mobil energiaellátására. Ez egy E2 energialáncból áll, amely a bevált chainflex kábelekkel van feltöltve, és egy időjárásálló rozsdamentes acélházban biztonságosan és zökkenőmentesen vezethető. A kompakt és robusztus rendszer padlóra és falra szerelhető, akár 200 m-es mozgást is lehetővé tesz, és az alapoktól kezdve a hosszú évekig tartó, minimális karbantartással járó, problémamentes működésre lett kifejlesztve.

Az energialánc energiát és jeleket szállít a kaparóhídhoz.
A medence belsejébe történő beépítés - problémamentes működés
Ez, valamint az ár-teljesítmény arány meggyőzte a plaueni szennyvíztisztító telep üzemeltetőjét, így semmi sem állt a telepítés útjába. Az ajánlatban számos különleges tulajdonságot is figyelembe vettek. Például a plaueni telep elsődleges tisztítója viszonylag hosszú, közel 60 m, és a mozgatható energiaellátó rendszert a medence belsejében kellett elhelyezni. Ezért itt rendkívül fontos a korrózióállóság, valamint a lehető legkevesebb karbantartástól és kopástól mentes üzemeltetés: az alapvető flizz nem hozzáférhető a medence leeresztése nélkül.
Az új rendszert 2013 nyarán telepítették, és azóta is zökkenőmentesen működik. Schubert szerint: "Semmilyen probléma nem merült fel. A motoros kábeltekercselővel biztosan legalább egy balesettel több lett volna."