A kábeles kocsik alternatívája: energialánc-rendszerek

fehér könyv energialánc vs. fesztiválozás

Fehér könyv: Energiaellátó rendszerek acélművek daruihoz: Hatékony energiaellátó rendszerek acélművek daruihoz

  • Az acélmű darukhoz használt energialáncrendszerek és a fesztoonrendszerek előnyei és hátrányai
  • A leginnovatívabb megoldás acélművi darukhoz
  • Technológiai kilátások: Görgős energialánc

Mi a különbség az energialánc- és a fúvókarendszerek között?

Energialánc-rendszerek

Energialánc-rendszerek

  • Kb. 50 %-kal kevesebb kábel (52 m kábelhossz középre rögzítve és kb. 100 m útvonal).
  • Kb. 800 mm-es rendszer magasság
  • Kb. 10 %-kal kevesebb acélszerkezet (a kábelállomáshoz)
Kábeles kocsirendszerek

Kábeles kocsi

  • Kb. 115 m kábel (115 % haladási hossz) 100 m-es haladási út esetén
  • Kb. 3500 mm hosszúság a " " kábelhurokhoz", a rendszer magassága kb. 5000 mm.

Maximális élettartam az optimalizált kialakítással - P4HD.56R nagy teherbírású görgős lánc

Az általunk ajánlott energialánc-rendszerek

E4.1 rendszer

E4.1 rendszer

E2/000 rendszer

E2/000 rendszer

4040R/5050R rendszer

4040R/5050R rendszer

4040HD/5050HD rendszer

4040HD/5050HD rendszer

P4,1 rendszer

P4,1 rendszer

Prediktív karbantartás

Prediktív karbantartás

chainflex kábelek

chainflex kábelek

readychain készre szerelés

readychain készre szerelés

Válogatott alkalmazási példák

Ömlesztett áruk kezelésére szolgáló daru
STS (hajóról szárazföldre rakodó) daru
RTG daru

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc-rendszerek daruüzemekben

Energialánc-rendszerek daruüzemekben

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation