Nyelvváltás :

Az E4/4 rendszert két területen használják: Rendkívül hosszú utazási távolságoknál és az oldalukon fekvő, nem alátámasztott alkalmazásoknál. A híres "hátsó markolat" két láncszem között teszi ezt lehetővé. A nyomóerők és a merevség megnövekednek, ami növeli a nedves és zord időjárási körülményekkel szembeni ellenállást. A speciális görgős láncszemek teszik az E4/4-et a hosszú szállítási távolságok igazi specialistájává. Az alulvágott kialakítás - a biztosított hornyokba történő egyszerű rögzítés - szintén lehetővé teszi a kiemelkedő ESD teljesítményt. A láncszemek mindig közel vannak egymáshoz, mivel az egymáshoz érve áram folyhat (figyelem: ez csak a speciális vezető anyagú igumid® ESD-re vonatkozik, és nem vonatkozik a katalógusban szereplő standard sorozatra).

belső magasság: 32 mm
belső szélesség Bi: 50 - 400 mm
hajlítási sugár R: 63 - 300 mm
osztás: 56 mm

belső magasság: 42 mm
belső szélesség Bi: 50 - 400 mm
hajlítási sugár R: 75 - 350 mm
osztás: 67 mm

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 135 - 500 mm
osztás: 91 mm

belső magasság hi: 80 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 150 - 1000 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 32 mm
belső szélesség Bi: 50 - 400 mm
hajlítási sugár R: 63 - 300 mm
osztás: 56 mm

belső magasság: 42 mm
belső szélesség Bi: 50 - 400 mm
hajlítási sugár R: 75 - 350 mm
osztás: 67 mm

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 135 - 500 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 80 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 150 - 1000 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 135 - 400 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 80 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 150 - 500 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 75 - 462 mm
hajlítási sugár R: 135 - 400 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 80 mm
belső szélesség Bi: 75 - 462 mm
hajlítási sugár R: 150 - 500 mm
osztás: 91 mm

belső magasság: 32 mm
belső szélesség Bi: 50 - 300 mm
hajlítási sugár R: 100 - 300 mm
osztás: 56 mm

belső magasság: 42 mm
belső szélesség Bi: 50 - 300 mm
hajlítási sugár R: 125 - 350 mm
osztás: 67 mm

belső magasság: 56 mm
belső szélesség Bi: 75 - 462 mm
hajlítási sugár R: 150 - 500 mm
osztás: 91 mm

belső magasság hi: 80 mm
belső szélesség Bi: 75 - 462 mm
hajlítási sugár R: 200 - 1000 mm
osztás: 91 mm

India, Pandzsáb államban, Banawala faluban: itt áll egy óriási csöbörkerekes kotrógép, amely a leszállított szénkupacokat kiemeli és szállítószalagon a kazán felé szállítja. Egy sínrendszer mentén halad 700 méteres távolságon keresztül. A tápkábelek pedig követik - az igus® 5050RHD sorozatának (5050RHD.30.300.S10.0) nagy teherbírású görgős láncába illesztve, így védve a repülő szenektől.