5150C energialánc sorozat | Hosszú úton történő és oldalra szerelt alkalmazásokhoz | Belső magasság: 80 mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
74 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
87 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
550 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
Ár kérésre
plusz ÁFA és szállítási költség
Szállítási idő kérésre

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 5150C.08.550.0Ár kérésre
5150C energialánc sorozat | Hosszú úton történő és oldalra szerelt alkalmazásokhoz | Belső magasság: 80 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation