Nyelvváltás :

A zord környezetben a kábelek különleges védelmet igényelnek a por, a forgács, a szennyeződés és más külső hatások ellen. A legjobb védelmet az igus zárt energialáncai - más néven e-tube zárt energialáncok - biztosítják.
Jellemző iparágak és alkalmazások:
Anyagmozgatás, fafeldolgozó gépek, minden szennyeződésnek és forgácsnak kitett területen ...
A nyitott energialáncokhoz (1. ábra) képest a zárt energialáncok (2. ábra) teljesen zártak. Az igus igumid G anyagból készült zárt energialáncok akár +120 °C-os hőmérsékleten is használhatók, míg az
anyagból készültek +850 °C-ig terjedő forró forgácsok esetében is. A laboratóriumi vizsgálatok és számos referencia alapján az igus zárt energialáncok már több mint 20 éve biztonságos kábelvédelmet jelentenek hegesztőrobotokhoz és szerszámgépekhez. Fedezze fel az alábbiakban a legjobb zárt energialáncokat, amelyek megvédik a kábeleket a portól, szennyeződéstől, iszaptól, komposzttól, fától, textilszálaktól, papírportól, csiszolópasztától, hűtőfolyadékoktól, üvegportól, üvegszilánkoktól, szénportól, homoktól stb.
**
**