Megbízható e-loop® kábel vezetés felső hajtásokhoz

Ellenáll az időjárás viszontagságainak, könnyen karbantartható, egyszerű összeszerelés és szétszerelés

  • Kábelek biztonságos vezetése egy rendszerben
  • Ellenáll az időjárás viszontagságainak és a szennyeződéseknek
  • Ütések elleni védelem a robusztus PU külső testnek köszönhetően
  • Kábel hozzáadható vagy cserélhető, akár működés közben is
  • Minden elem kettős csavaros rögzítése a nagyfokú üzembiztonság érdekében
e-loop felső meghajtórendszerekhez

Így épül fel az e-loop®

  1. Az ütéselnyelő PU-protektorból készült külső védők biztosítják az energialánc és a kötél védelmét kemény ütések esetén.
  1. Az egyes láncszemek a nagyszilárdságú vontatókötélre vannak ráfeszítve. Maga a kötél műanyag szálas kötél, és 50 kN megengedett szakítóterheléssel rendelkezik.
  2. Az e-loop® rögzítő konzoljai stabil acélból készült rögzítő konzolok. A műanyag szálas kötél, amely az e-loop® teljes húzóerejét felveszi, ezekbe van beépítve.

e-loop® Termékválaszték

e-loop® teljes híd

Dinamikus, teljes webes felület | szinte minden alkalmazáshoz

Cikksz. Belső szélesség Bi: [mm] Külső szélesség Ba [mm] Hajlítási sugár [mm] kábel átmérő [mm] Töltési tömeg [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® félhíd

Statikus, félmerev | tisztán statikus kábelvezetéshez

Cikksz. Belső szélesség Bi: [mm] Külső szélesség Ba [mm] Hajlítási sugár [mm] kábel átmérő [mm] Töltési tömeg [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

A legizgalmasabb e-loop projektek®

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonézia

Pertamina Fúrószolgálat

Teljes funkcionalitás a hóvihar ellenére - csúcshajtás

Lökhárítós kotrógép

Az e-loop vedersoros kotrógépekben

Top drive rendszer

e-loop a felső meghajtórendszereken

Házon belüli tesztlaboratórium az e-loop számára®

Az e-hurok terheléspróbája

Az e-loop törési tesztje

Tanulmány: e-loop függőleges fúrótornyokban

fehér könyv

Az e-loop működése kedvezőtlen körülmények között

fehér könyv

GYIK - Gyakran ismételt kérdések az e-loop-hoz®

chainflex TopDrive kábelek

chainflex® TopDrive kábelek

e-loop összeszerelési útmutató

e-loop összeszerelési útmutató

e-loop prospektus

e loop prospektus

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation