... Az első függesztett felső hajtású e-chain energialánc kábelek már DNV tanúsítvánnyal is ... a tengeri ágazat számára ....

CFSPECIAL DNV tanúsítvánnyal
CFSPECIAL.5XX speciális kábel DNV tanúsítvánnyal
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Műszaki adatok

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36,59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37,531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C441.7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation