drylin Q szögletes vezetőelem

Rendkívüli rugalmasság a műszaki tervezés tekintetében

drylin Q szögletes vezetőelem

Kérdezze szakértőnket

Icon_Button - Szakértő

Tanulmány letöltése

Icon_Button - Tanulmány

Konfigurátor

Icon_Button - Konfigurátor

Miért válassza a drylin Q szögletes vezetéseket?

nyomatékálló ikon

Nyomatékálló

szerelés ikon

Nagyobb rugalmasság

precizitás ikon

Kiemelkedő pontosság

csekély vibráció halk ikon

Csekély vibráció és halk működés

erőelnyelés ikon

Rugalmas erőelnyelés

szennyeződésálló ikon

Ellenáll a szennyeződéseknek

A drylin Q komponensei

Szögletes vezetések

drylin® Q négyszögletes vezetőelem
  • Nyomatékálló
  • Nagyon könnyű alumínium üreges profil
  • Számos szerelési lehetőség

Lineáris kocsi

drylin® Q lineáris kocsi négyszögletes vezetéshez
  • Alátámasztás nélküli kocsi opciók
  • Oldalsó rögzítési lehetőségek
  • Opcionális manuális bilincs

Állócsapágyak

drylin® Q állócsapágy szögletes vezetéshez
  • Zárt alumínium ház
  • Nyomatékfelvétel 3 Nm-ig vagy 10 Nm-ig
  • Nyomatékálló csúszóelemek

Tartozékok a drylin szögletes vezetéshez

drylin Q tengelyvégtámasz

drylin® Q tengelyvégtámasz

drylin Q végzáró

drylin® Q végzáró

Egyéb drylin Q tartozékok

Egyéb drylin® Q tartozékok

Kenésmentes szögletes vezetés

  • 100% kenésmentesség
  • Nyomatékálló
  • Állítható csapágytávolság
  • Minden irányból elnyeli az erőket
  • Szennyeződésre érzéketlen
  • Csekély vibráció és halk
  • Számos szerelési lehetőség

Általános információk a drylinről

Vásárlás előtt tesztelje!

Ingyenes termékminta, amely jól mutat az íróasztalán - Próbálja ki, mielőtt megvenné

Dryway

100% kenésmentesség

Teszt

Bizonyított!

yes logó

Young Engineers Support

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation