Nyelvváltás :

A drylin R tengelyvezetések kifejezetten a lineáris technológiához kifejlesztett, nagy kopásállóságú polimereken alapulnak. A méretek kompatibilisek a szabványos golyóscsapágyakkal. A tengelyvezetések és a tengelycsapágyak speciális formája garantálja a strapabíróságot és a pontosságot - még szélsőséges környezeti körülmények között is.
A méretek megegyeznek a standard recirkulációs golyóscsapágyas tengelyvezetésekéivel
Különleges higiéniai jellemzőinek köszönhetően élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható
A csúszóelemeknél állítható csapágyhézag
A minden irányból érkező erők elnyelése
Csekély vibráció, halk mozgás
A kenésmentes csúszóelemek a tengelyek futófelületén taszítják a szennyeződéseket

Különféle teszteket végeztünk, mely során a súrlódás mértékét és az anyagok kopását vizsgáltuk.Az iglidur J és J4 anyagokból készült csapágybetéteket több fajtájú fa tengelyen is teszteltük, és ezeket összehasonlítottuk a fém tengelyekkel.

A drylin R a kormánymozdulatot az első kerekektől a hátsó kerekek felé továbbítja.

A drylin® R termékskála itt felhasznált anyagai könnyen ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.

Állítható magasságú, dönthető fa íróasztal.

Az alagúttisztító járműhöz nagy merevségű, kenésmentes lineáris csapágyakra volt szükség.
Az előnyök áttekintése

Önbeálló csapágyak tengelyvezetőkhöz
A drylin R önbeálló csapágyak jelentős előnnyel járnak párhuzamos tengelyek alkalmazása esetén. Geometriájuknak köszönhetően képesek kiegyenlíteni az illesztési és párhuzamossági hibákat, a hajtás mechanizmustól legtávolabbi tengelyen alkalmazandók.
| Tulajdonságok | A igus® siklócsapágyak jellemzői | A gördülőcsapágyak jellemzői | A igus® siklócsapágyak műszaki adatai | A gördülőcsapágyak műszaki adatai | Különösen fontos a következő iparágak számára: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precizitás | + | +++ | 0,02-0,15 mm | 0,001-0,01 mm | Szerszámgépek, CNC megmunkálás, elektronikai gyártás |
| Teljesen kenésmentes | +++ | + | Gyógyszerek, csomagolások, élelmiszerek, tisztaterek, fogyasztási termékek | ||
| Karbantartásmentes | +++ | + | Az egész iparágra kiterjedő | ||
| Előnyös tömegadatok | +++ | + | Alumínium kb. 2,7 g/cm³ polimer kb. 1,5 g/cm³ | Acél kb. 7,8 g/cm³ | Kezelés, automatizálás, laboratórium, szabadidő |
| Nagy dinamika alacsony terhelés mellett | +++ | + | Csomagolás, kezelés, automatizálás | ||
| Nagy dinamika nagy terhelés mellett | + | +++ | Csomagolás, kezelés, automatizálás | ||
| A lökethossz szórása | +++ | + + | Kameratechnológia, textil | ||
| Súrlódási együttható | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001-0,05 µ | Kézi állítás, elforgatható |
| Szennyeződésérzékenység | +++ | + | Csomagolás, kő, textil, papír, festő rendszerek | ||
| Zajcsökkentés ¹ | +++ | + + | 45-60 dB | 60-70 dB | Orvostudomány, laboratórium, bútor |
| Költség-haszon | +++ | + + | Az egész iparágra kiterjedő | ||
| Korrózióvédelem | + + | + | Töltési technológia, vegyi anyagok, élelmiszerek | ||
| Mágnesesség | + | +++ | Műanyag, alumínium | Acél | Orvostudomány, vizsgálati berendezések |
| Vegyszerállóság | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1,4112 | Orvostudomány, élelmiszer, galvanizálás, töltőrendszerek |
| Az összeszerelés kompatibilitása | +++ | + | Készüléképítés, gyártósor automatizálás | ||
| Halk működés rezgés nélkül | +++ | + + | Kameratechnológia, inspekció, orvostudomány, 3D nyomtató | ||
| Rövid löket alkalmassága | +++ | + | Textil, kezelés | ||
| Könnyen felszerelhető és gyorsan cserélhető | +++ | + | Készüléképítés, gyártósor automatizálás | ||
| Merevség | + | +++ | Szerszámgépek, CNC megmunkálás, elektronikai gyártás | ||
| 10 m feletti elmozdulás | + + | + | kamera, szállítószalag-technológia, anyagmozgatás | ||
| Hőálló | +++ | + | +250 °C-ig | Vegyszerek | |
| Sima működés | + | +++ | Kézi állítás | ||
| Gyorsulás, maximális ² | +++ | + + | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatizálás, kezelés |
| Sebesség, maximális ² | +++ | + | 30m/s | 5-10m/s | Automatizálás, kezelés |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.