Lineáris csapágyak pálya- és alagúttisztításhoz

kenésmentes drylin® Itt nagy merevségű lineáris csapágyakra van szükség.

Jellemzés

  • Amit felhasználtunk : drylin® R alumínium tengelyek és házi csapágyak,  drylin® W kettős sín és lineáris csúszka.
  • Követelmények: Kenés- és karbantartásmentes alkatrészek, amelyek kompaktak és mégis nagy hatótávolságot biztosítanak a pályák és alagutak alapos tisztításához. Nagy merevségre és por- és szennyeződésállóságra is szükség volt.
  • Iparág: Vasúttechnika
  • Siker az ügyfél számára: A kenés- és karbantartásmentes drylin® lineáris technológia behúzott állapotban kompakt, mégis nagy kihúzási hosszt tesz lehetővé anélkül, hogy a nagy víznyomás alatt túlságosan engedne. Mivel kenésmentes, a szennyeződés és a por sem befolyásolja.

Probléma

620-manus®-2021-3.jpg
620-manus®-2021-3.jpg
620-manus®-2021-2.jpg
620-manus®-2021-2.jpg

Megoldás

Felhasznált termékek

Mindig nagyon magas szintű vertikális integrációval dolgozunk - még a részletes tervek esetében is. Ebben az esetben azonban az igus® katalógus termékei egyszerűen jobbak és költséghatékonyabbak. A nagy teljesítményű műanyag és az eloxált alumínium anyagkombinációjának köszönhetően karbantartás- és kenésmentes - tökéletes választás.

Dipl.-Ing. Oliver Paul

Értékesítés és projekttervezés a ZWEIWEG-nél

drylin R lineáris sín
drylin R lineáris sín
drylin W lineáris rendszer
drylin W lineáris rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation