Előfeszített prizma vezetés / fecskefarok kialakítás az igus-tól


A drylin előfeszített prizma vezetések előnyei

Helytakarékos

Kis telepítési helyen is használható

Cost down

Alacsonyabb energiaköltségek

Könnyen beállítható és pozicionálható

Könnyen beállítható és pozicionálható

Csendes

Csendes működés

Gyors telepítés

Rövidebb telepítési idő

Könnyen beszerelhető

Könnyen beszerelhető

A drylin előfeszített prizma vezetés komponensei

Előfeszített prizma vezetés – fecskefarok kialakítás
  • Eloxált alumínium profil
  • Standard rögzítőfuratokkal, 60 mm-es távolságban
  • Furat nélkül, egyedi megmunkáláshoz
NSV-01-27-AR tükröződésmentes sín vezetés
  • Fekete eloxált alumínium
  • Standard furatokkal vagy furatok nélkül
  • Csökkentett fényvisszaverődés a fekete felületnek köszönhetően
drylin® N komplett megoldás lineáris alkalmazásokhoz, kompakt beépítési hely mellett
  • NSVK-27: elegáns burkolat a sín szélekre
  • NSVZ-01-27-AL: tetszés szerint elhelyezhető végsapka
  • NSVA-27: költséghatékony csavaros végsapka
NWV-21-left-aligned-online-shop
  • Átmenő furatokkal az alulról történő rögzítéshez
  • Menetes furattal felső rögzítéshez
  • Rövid típus, egyedi előfeszítéssel
NWV-22 vezető kocsi
  • Menetes furatokkal felső rögzítéshez
  • Átmenő furattal alulról történő rögzítéshez
  • Hosszú típus kettős előfeszítéssel
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • Rövid változat fekete színben
  • Átmenő vagy menetes furattal
  • Az egyedi előfeszítésnek köszönhetően szabályozható beállítás
  • Könnyű típus
NWV-21-27-60-AR
  • Hosszú változat fekete színben
  • Kompakt, könnyű típus, kis tehetetlenséggel
  • Rendkívül lapos
Prizma kocsik
  • Változtatható rugó előfeszítés
  • Akadó csúszás nélkül
  • PTFE-mentes
Furatos prizma vezetés
  • Az egyedi előfeszítésnek köszönhetően szabályozható beállítás
  • Kocsi sima furattal
  • PTFE-mentes
NWV-41_short_version
  • Akár 25%-kal kisebb telepítési hely
  • PTFE-mentes
  • Átmenő vagy menetes furattal
NWV-41-20-60_long_version_
  • Átmenő vagy menetes furattal
  • Megfelel a párásodásra vonatkozó követelményeknek
  • Minden beállítás egyedi
A drylin előfeszített prizma vezetések további opciói
  • NKV, mérőrendszerrel
  • SLNV integrált dryspin vezérorsós hajtással, elektromotorral vagy anélkül

ÚJ: előfeszített prizma vezetés 20-as telepítési méretben

Előfeszített prizma vezetés 20-as telepítési méretben

Előfeszített prizma vezetés elmozdulási erők

Alkalmazási példák

Smartfit előfeszített prizma vezetéssel

Smartfit lézeres mérő

drylin® N alacsony profilú vezető rendszer egy 3D nyomtatóban

drylin N a 3D nyomtatóban

drylin® N alacsony profilú vezető rendszer 3D kamerákhoz

drylin N 3D kamerához

drylin® N palackcsomagolóban

drylin N egy palackcsomagoló gépben

drylin® N vizsgáló és válogató rendszerben

drylin N vizsgáló és válogató rendszerben

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation