Nyelvváltás :


{{anchor:null}}Stefan Niermann interjúja a Lebensmittel TECHNIK-nek
Az élelmiszer-feldolgozó iparban való munkavégzés azt jelenti, hogy a gépeket naponta vegyszerekkel kell tisztítani a szennyeződések megelőzése érdekében. Még a legkisebb terület is, ahol nedvesség gyűlhet össze, problémákhoz vezethet. Ezért sok üzemeltető a higiéniai tervezési irányelveknek megfelelő alkatrészekre támaszkodik. Az igus az EHEDG tagjaként kifejlesztette az első olyan lineáris vezetőrendszert, amely az FDA előírásainak megfelelő anyagokból készült, mint például az iglidur A160 nagy teljesítményű polimer, erősen ötvözött rozsdamentes acél és könnyen tisztítható belső rész.
Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában az iglidur csapágyak és a drylin lineáris technológia megoldásait vizsgálják. Többek között a különféle közegeknek (pl.tisztítószereknek) való ellenállásra, folyamatos terhelésre és zajszintre. Az eredményeket az élettartam számító eszközökbe is betápláljuk, így pontos élettartam adatokat számíthatunk.
Kérésre akár egyedi használati feltételek között is bevizsgáljuk a termékek működési jellemzőit.