Nyelvváltás :
Ha a csomagológépekben egyszerű és ritkán végrehajtott beállítási feladatokat kell megvalósítani, az aktuátorral vezérelt lineáris asztalok gyakran túl drágának bizonyulhatnak. Ha az üzemben csak néhány standard csomagméret kerül alkalmazásra, gyakran a kézi bilincses egyszerű lineáris sínrendszer kínálja a legjobb ár-érték arányt. Ezen kívül a manuális rendszerek megbízhatóak és gyorsan integrálhatóak a meglévő rendszerekbe.
Akár 75%-kal könnyebb a nagy teljesítményű polimereknek köszönhetően.
4-szer halkabb, mint az azonos fémből készült lineáris csapágyak.
Homok, forgács vagy por jelenléte mellett is gond nélkül használható.
... így lehetővé teszi a gyors és egyszerű integrációt a meglévő rendszerekbe.
Spóroljon időt és pénzt a kenés- és karbantartás-mentes sikló elemekkel.
Mit jelent az, hogy kenésmentes?
A nagy igénybevételt jelentő formátumállításokat torziósan merev lineáris tengelyekkel végzik. Ezek bírják a nagyobb erőhatásokat és, a kézikeréknek és a pozíció jelzőnek köszönhetően, lehetővé teszik a kívánt pozíció érték precíz és pontos beállítását. A konfigurálásuk és a telepítésük szinte pillanatok alatt elvégezhető. Mivel az aktuátor nélküli formátumállítás még így is időigényes lehet, ebben a rendszerben akkor érdemes gondolkodni, ha a formátumállítás nem fordul elő túl gyakran.
Nincs külső kenés (szárazon működik), ezért rendkívül tiszta
Ellenálló a különféle közegekkel szemben még víz alatti használat esetén is
Kiterjedten tesztelték a megbízhatóságot a tesztlaboratóriumban.
Nagyfokú tervezési megbízhatóság a kiterjedt teszteknek és az élettartam-számításnak köszönhetően.
Tudjon meg többet
Kenés- és karbantartásmentes működés
Mit jelent az, hogy kenésmentes?
Ha a csomagológép számos pontján rendszeresen ismétlődő és szükséges a formátumállítás, akkor az aktuátorral ellátott pozicionáló rendszerek nélkülözhetetlenek. Az időmegtakarításon gyorsan megtérül a kézi rendszerekhez képest magasabb költség. A motoros vezérlőrendszer opcionális kiegészítésével több beállítási egység szinkronban pozicionálható. Ez szintén segít elkerülni a hibákat.
Elmozdulás, pozíció, sebesség és útvonal meghatározása webes felületű vezérlőrendszeren keresztül
Kompatibilis az ipari vezérlőrendszerekkel, gyors üzembe helyezés
Vezérorsós hajtásokhoz való vezérlőrendszerrel rendelkező aktuátorok, fogasszíjas és fogasléces hajtások
Nincs időveszteség a rendszerbe való gyors integrációnak köszönhetően
Kiterjedten tesztelték kopás, súrlódási együttható, funkció, élettartam és szilárdság szempontjából.
Mi történik a tesztlaboratóriumunkban?
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.