Nyelvváltás :
Az oldalon szereplő témák:
Az igus® kizárólag hatékony hibrid léptetőmotorokat forgalmaz. Mindig nagy raktárkészletet tartunk, így a kívánt motor 24 órán belül szállításra kész. Itt a népszerű léptetőmotorok 3 különböző változatát találja meg egy pillantással.

A léptetőmotorral nagyon pontos pozicionálás lehetséges. A motorok nagyon kis szöglépéseket hajtanak végre, ami különleges pontosságot biztosít. Ez különösen fontos a nagy pontosságot igénylő alkalmazásoknál, például CNC-gépeknél vagy 3D nyomtatóknál, és egyben egy döntő érv a motorok mellett.

A léptetőmotorok nagy tartási nyomatékot kínálnak, ami lehetővé teszi, hogy alacsony energiafogyasztás mellett tartsák a terhelést. Ez gyakran különösen fontos az ipari alkalmazásokban. A hibrid léptetőmotorok nyomatéka a beépítési méretükhöz képest is nagyon magas.

Más elektromos motorokhoz képest a léptetőmotorok működés közben kevesebb hőt termelnek. Ennek oka a csökkentett áramfelvétel és a vezérlésen keresztül történő áramcsökkentés álló helyzetben. Lépésszög enkóderrel a léptetőmotorok szervomotorokként működtethetők, ami még alacsonyabb energiaigényt tesz lehetővé.

A léptetőmotorok egyszerű vezérlőjelekkel vezérelhetők. A motorok pontosan forgathatók a lépéssoros vezérlésnek köszönhetően. A nagy nyomatéknak köszönhetően nagy gyorsítások és lassítások is lehetségesek. Ezáltal a léptetőmotorok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol pontos pozicionálásra van szükség.

A villanymotorok vásárlási segédletével specifikációinak megadása után megjelenítjük a megfelelő motorokat.
A léptetőmotorok gyakori alkalmazásai mindazok, amelyek pontos pozicionálást és precíz mozgásvezérlést igényelnek. Ez vonatkozik például a 3D nyomtatókban, orvosi eszközökben, CNC marógépekben vagy általában az automatizálási iparban való használatra.
A megfelelő léptetőmotor kiválasztása számos tényezőtől függ, például a szükséges nyomatéktól, a lépésszög felbontástól, a maximális működési sebességtől és a környezettől. Ezért elengedhetetlen a műszaki specifikációk és feltételek gondos ellenőrzése. Segítségre van szüksége a megfelelő léptetőmotor kiválasztásához? Nem probléma! Szakértőink szívesen segítenek Önnek. Egyszerűen használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
a léptetőmotorok rendkívül pontosan vezérelhetők, mivel pontos lépésszámmal határozzák meg a pozíciójukat. A pontosság a fordulatonkénti lépések számától és a léptetőmotor-vezérlés pontosságától függ. A léptetőmotor mechanikus lépésfelbontása 1°-os tartományban történő pozicionálást tesz lehetővé. A modern mikrolépés vezérlések csökkentik a rezgéseket, és még finomabb pozicionálást tesznek lehetővé, ami 0,1°-nál is kisebb lehet.
Hibrid léptetőmotorjaink egyesítik a változó reluktanciájú léptetőmotorok és az állandó mágneses léptetőmotorok előnyeit. Közvetlen összehasonlításban nagyobb nyomatékot és szélesebb fordulatszám-tartományt kínálnak. Az összetettebb állórész-tekercseléssel rendelkező kialakításuknak köszönhetően a hibrid léptetőmotorok jobb teljesítményértékeket is elérnek, ezért gyakran az igényesebb alkalmazásoknál is előnyben részesítik őket.
A léptetőmotorok a rotorban lévő mágnesek és az állórészben lévő tekercsek közötti kölcsönhatás miatt működnek. Az áramnak a tekercsekbe való áramoltatásával olyan mágneses mezőt hoznak létre, amely pontosan meghatározott lépésekben mozgatja a forgórészt. Ez a diszkrét mozgás pontos pozicionálást és ismételhetőséget tesz lehetővé.
A léptetőmotorok futási ideje a terheléstől, a környezeti hőmérséklettől, a vezérléstől és a motor minőségétől függően változik. A léptetőmotorokat elvileg folyamatos üzemre tervezték, és normál üzemi körülmények között akár 20 000 üzemórát is képesek futni. A hosszabb élettartam és a megbízható teljesítmény érdekében célszerű rendszeres karbantartási munkákat végezni, például a motorok tisztítását és a vezérlőelektronika ellenőrzését.